StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern8H-1105: 1,65 mm dicke Sicherungsmutterplatte
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern8H-1105: 1,65 mm dicke Sicherungsmutterplatte
8H-1105: 1,65 mm dicke Sicherungsmutterplatte

Cat® 1.651mm Thick Lock Nut Plate used in Final Drive

Marke: Cat

Produktbilder
8H-1105: 1,65 mm dicke Sicherungsmutterplatte
8H-1105: 1,65 mm dicke Sicherungsmutterplatte

Cat® 1.651mm Thick Lock Nut Plate used in Final Drive

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8H-1105

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Mischlegierung: Metall
Outside Diameter (in): 4,0
Outside Diameter (mm): 101,6
Washer Type: External Tab
Inside Diameter (mm): 55,56
Thickness (mm): 1,65
Thickness (in): 0,065
Inside Diameter (in): 2,187
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8H-1105

ROHRVERLEGER

583K 583H

RADDOZER

623

KETTENDOZER

D8K D8H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt