8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

Cat® M16x2 Gewinde 100 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder

8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

8T-0207: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

Cat® M16x2 Gewinde 100 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Alternative Teile vergleichen

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

Beschreibung

8T-0207

Dieses Teil:

3.937

2,427

0

Cat® M16x2 Gewinde 100 mm lange Sechskantschraube

627-7263

Dieses Teil:

Behältersatz für metrisch-grobe Verbindungselemente, M16, 6 verschiedene Längen, 8 Teilenummern, 195 Stück, phosphatiert und eingeölt

Zugehörige Teile

198-4768: 8 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® 8 mm dicke flache Hartwaschanlage

8T-1757: M16 Sechseckige Mutter

Cat® M16 Stahl Sechseckige Einfachmutter

8T-4778: Kegelsicherungsmutter M16 x 2 mm

Bodenplattenmutter

9X-8268: 3,5 mm dicke harte Passscheibe

Cat® Eine harte Unterlegscheibe für M16-Befestigungselemente verhindert das Einsinken des Befestigungselements im Material und verteilt die Last gleichmäßiger.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt