StartseiteAntriebsstrangBremsen und KomponentenBremsen8X-4437: 2,413mm dicke Platte
Startseite
AntriebsstrangBremsen und KomponentenBremsen
8X-4437: 2,413mm dicke Platte
8X-4437: 2,413mm dicke Platte

Cat® 2,413 mm dickes Blech für Betriebs- und Feststellbremse

Marke: Cat

Produktbilder
8X-4437: 2,413mm dicke Platte
8X-4437: 2,413mm dicke Platte
8X-4437: 2,413mm dicke Platte
8X-4437: 2,413mm dicke Platte
8X-4437: 2,413mm dicke Platte

Cat® 2,413 mm dickes Blech für Betriebs- und Feststellbremse

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 8X-4437
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8X-4437

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Außendurchmesser (mm): 566,15
Innendurchmesser (mm): 426
Stärke (mm): 2,413
Außendurchmesser ('): 22,289
Innendurchmesser ('): 16,7716
Stärke ('): 0,095
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8X-4437

MULDENKIPPER

772 770 772G 770G 772G OEM 770G OEM 777C 777D 777F 770G 772G 777E 776D 772 770 777E 777

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R2900 XE

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD55B AD60 AD55 AD63

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.