Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikKabelstränge und KabelKabelbaugruppenErdungsband8X-5804: Geflochtenes Erdungsband
StartseiteElektrik und ElektronikKabelstränge und KabelKabelbaugruppenErdungsband8X-5804: Geflochtenes Erdungsband
8X-5804: Geflochtenes Erdungsband

Cat® Geflochtenes Erdungsband

Marke: Cat

Produktbilder
8X-5804: Geflochtenes Erdungsband
8X-5804: Geflochtenes Erdungsband
8X-5804: Geflochtenes Erdungsband
8X-5804: Geflochtenes Erdungsband
8X-5804: Geflochtenes Erdungsband

Cat® Geflochtenes Erdungsband

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8X-5804

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 200,0
Bohrungsgröße ('): 0,51
Länge ('): 7,87
Bohrungsgröße (mm): 13
Gewicht (kg): 0,05
Gewicht (lb): 0,11
Material: Alloy Copper
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8X-5804

KETTENLADER

973C 953C 963C

ROHRVERLEGER

PL83 PL87 PL72

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G II IT62G IT62H

LKW

793F XQ 797F

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

TK1051

BERGBAUBAGGER

5230B 5130 5230 5110B 5130B

RADLADER

972G II 980G II 972G 962G II 972H 980H 950G II 966H 966G 950G 962H 962G 950H 966G II 994

MINIHYDRAULIKBAGGER

301.8 304 305 304E2 306 307 303.5C 307D 305C CR 301.6 303.5E 301.5 303.5D 308E2 SR 308E SR 307E 304CR 304C CR 303ECR 308E CR 303E CR 308E2SR 302CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304SR 303.5E2 303 SR 308E2CR 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 303.5CR 302.7CR 305.5E2 305.5D 305.5E 305E 303CR 303C CR 305.5 CR 308E 305D CR 304E2 CR 305.5 GC 301.7CR 304E 305 CR 308E2 304D CR

STROMAGGREGAT

3508B

LADEKRAN

2384C 2484C 559C 579C

MOTORGRADER

24H 24M 24

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt