Startseite9F-9635: SCHEIBE
Startseite9F-9635: SCHEIBE
9F-9635: SCHEIBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
9F-9635: SCHEIBE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9F-9635

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 9F-9635

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (mm): 30,1
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,062
Inside Diameter (mm): 15,88
Thickness (mm): 1,57
Inside Diameter (in): 0,625
Outside Diameter (in): 1,185
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9F-9635

GASMOTOR

G353D G379A G398 G399 G379

FAHRZEUGMOTOR

3516 3512

GENERATOR

SR4

SCHIFFSMOTOR

D353E D379A D379B 3516 3512 D353C D353D D399 D349 D346 D348 3508 D398A D398B

STROMAGGR MOT

3508 D379B 3512 3516 D399 D398B

INDUSTRIEMOTOR

D342 D348 D349 D346 D342C D398B 3508 3512 D398 D399 D379 D353C D353E D353D D379B 3516

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt