StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9G-8592: 5/8-18 Gewinde 83mm lange Schraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
9G-8592: 5/8-18 Gewinde 83mm lange Schraube
9G-8592: 5/8-18 Gewinde 83mm lange Schraube

Kettenendgliedschraube

Marke: Cat

Produktbilder
9G-8592: 5/8-18 Gewinde 83mm lange Schraube
9G-8592: 5/8-18 Gewinde 83mm lange Schraube

Kettenendgliedschraube

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9G-8592
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9G-8592

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 3,268
Bolt Length (mm): 83
Schraubenausführung: Geteilte Endgliedschrauben
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 2,205
Grip Length (mm): 56
Material-: Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9G-8592

KETTENLADER

939C 939

ROHRVERLEGER

561N 561M 561H

KETTENDOZER

D5M D5N D5K LGP D5G D5C III D3 D4H III D6R D4H D5K XL D5C D4H XL D5K2 LGP D5K2 XL 3 4 4S 4P D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT 4A

KETTENHOLZRÜCKER

53 55 54 54H D4HTSK II D4HTSK III

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.