StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube

Zoll

Marke: Cat

Produktbilder
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube
9H-8260: 1/2''-13 x 6 1/4'' Sechskantschraube

Zoll

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
9H-82609H-8260
214-7568214-7568
6V-50486V-5048
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 9H-8260
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9H-8260

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 6,25
Bolt Length (mm): 158,75
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Klemmlänge ('): 4,75
Klemmlänge (mm): 120,65
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9H-8260

GENERATOR

SR4B XQP500 SR4 SR5 SR4BHV

ROHRVERLEGER

561C 572F 572G 583K 571G 571F 594

MULDENKIPPER

784C 784B 772 776 776D 776C 776B 768B 789G 789D 3508B 793D 785D 789 785 789C 789D 777C 777B 789B 777D 769B 785 789 793 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 769 773 777

RADDOZER

854G 834 824B 834B 814B 824C 814 824 950B 950E 988B 966D 966C 966E G936 936E 980 988 994 992 920 930 936 950 950B/950E 980B 992B 980C 992G 994F 994D 994H

ROTARY CUTTER

RC20

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

CAT WDS

BOHRGERÄT

MD6540C MD6380

KETTENDOZER

163 143 183B 153 141 140 824S 9SU 8SU 10SU 7SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9U 4S 10C 6A 6S 11U 10S 7S 10U 8A 3S 3P 4A D10 D3B D4B D4E D5B D5H D6C D6D D6H D5 D10N D11N D11R D7F D7G D7H D8K D8N D8H D9E D9G D9L D9N 951 3 7 6 4 9 8 8D 11 10

ARBEITSGERÄT

D3 931 PR-450 PR-450C

BAGGER

345B II 385C FS 345B 385C L 365C L MH 374D L 350-A L 350 L 345B L 385B 385C 365C L 345B II MH 245B 365B L 365C 365B 390D 350-A 390D L 225 235 385C L MH 245 365B II 5230B 5130 5230 5130B 385C 5090B 385C 365C L 385C L

KETTENHOLZRÜCKER

57H 53 59 58 59N 59L 58L

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R1600G R1600H R1700G R1700 II 6060 MD6290 MD5125

MOTOR – STROMAGGREGAT

XQ2280 XQC1200 PP3516 C18 3516B 3516C XQC1600 PM3508 PM3456 PM3516 PM3512 PMG3516 3516B 3406E 3512E 3508PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E G3520 G3520J G3520H 3512PETROL 3516PETROLEUM 3406C 3406E 3406B 3408B 3408C 3516B G3520B D398B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B G3508 C15 GEN SE G3516 G3512 3508B 3456 D379B 3412 3208 3412C 3508 D399 3406 3408 3512 3516

MOTOR – INDUSTRIE

D346 D348 D349 3516 3512 CG170-16 3512B 3406B C15 3516B LD700E 3561B C18 3456 3304 3306 3176C 3176B 3412 3406 3512 3516 C-12 3508B C-15 C-10 C-16 3508 D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3512E 3512B 3512C G3520H D333C 3196 D353C D353E D353D C11 C13 C15 D330C D379B G398 G399 G379A G343 G379 G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516E G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508 SPF343 CPT372 SPF743 SPF343C SPS343 SPT343 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3508C 3508B

STRASSENRECYCLER

SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RR-250 RM-350B

BODENVERDICHTER

815 825C 825B 815B 816 826C 826B 816B

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G

KETTENLADER

963 973 935C 983 935B 977K 977L 931B 931C 955K 955L 983B

MOTOR – MASCHINE

3516C 3408 3208 C4.4

FORSTMASCHINEN

TK1051

MOTOR – LKW

3176 3408B 1673C 3406E 3406C 3406B C11 3306C 3306B C-10 C-12 C-18 C-15 C-16 1693 3408 3406 3306 1140 1150 3208 1145 1160 3176B

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

TH48-E80 3516 3512 C15 C13 C18 C11 3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C C15 C18 TH48-E70 3508 CX31-C11I CX31-C15I CX31-C13I

RADSKIDDER

528

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3512 3508 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3412 3408 3406 3516 3512 3508 D379A D379B 3508C 3508B 3408B 3406B D349 D346 D348 3516B 3516C 3516E D343 3512C 3512E 3512B 3412E 3412D G3520 G3516 G3512 G3508 3508 XQ1140 D500GC C15 GENSET 3516 C18 C15 3512 C15 I6 3456 C18 GEN SE D550GC 3516C GEN G3516B G3516C G3516E D600 GC G3516H 3508C 3508B SR5 C9 C32 D450GC 3516B GEN C15 GEN SE C18 I6 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3406E G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

MOBILBAGGER

W345B II

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D35C D25C D350C D350E II D400E II D400D D40D D400E II

SCHÜRFZUG

651B 631D 631C 641B 613 627 621 623 637 633C 657B 633D 621S 639D 627B 627E 637D 666B 657B 637B 627B 627 666 637 657

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD22 AD22

MOTORGRADER

120G 16 140G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.