StartseiteFahrerkabineElektrische Bedienungselemente im FahrerhausFahrerkabinen-Schalter9J-5983: SCHALTER
Startseite
FahrerkabineElektrische Bedienungselemente im FahrerhausFahrerkabinen-Schalter
9J-5983: SCHALTER
9J-5983: SCHALTER

Cat® 3 Speed Switch with 5 Terminals used in Cabin Air Conditioner Blower

Marke: Cat

fallback-image
9J-5983: SCHALTER

Cat® 3 Speed Switch with 5 Terminals used in Cabin Air Conditioner Blower

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

A Speed Switch is designed to control the speed of the Blower fan in an air conditioning unit. The switch offers three distinct speed settings for the blower low, medium, and high. The switch consists of five terminals that facilitate the connection with the blower motor and power source.

Attributes:
• Helps to adjust the airflow inside the Cabin
• Allows for precise control of Cabin temperature

Applications:
A Speed Switch is used in Cabin Air Conditioner to effectively regulate the blower fan speed.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

A Speed Switch is designed to control the speed of the Blower fan in an air conditioning unit. The switch offers three distinct speed settings for the blower low, medium, and high. The switch consists of five terminals that facilitate the connection with the blower motor and power source.

Attributes:
• Helps to adjust the airflow inside the Cabin
• Allows for precise control of Cabin temperature

Applications:
A Speed Switch is used in Cabin Air Conditioner to effectively regulate the blower fan speed.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Tractor
613
Truck
794 ACMT4400D AC
Off Highway Truck
794 AC796 AC798 AC798
Mehr anzeigen
Wheel Tractor
613
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 9J-5983
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Häufig zusammen gekauft
9J-59839J-5983
432-2913432-2913
432-2924432-2924
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 9J-5983
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9J-5983

A Speed Switch is designed to control the speed of the Blower fan in an air conditioning unit. The switch offers three distinct speed settings for the blower low, medium, and high. The switch consists of five terminals that facilitate the connection with the blower motor and power source.

Attributes:
• Helps to adjust the airflow inside the Cabin
• Allows for precise control of Cabin temperature

Applications:
A Speed Switch is used in Cabin Air Conditioner to effectively regulate the blower fan speed.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9J-5983
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9J-5983

WHEEL TRACTOR

613

TRUCK

794 AC MT4400D AC

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 796 AC 798 AC 798

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.