Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse
9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse

Cat®-Gehäuse

Marke: Cat

Produktbilder
9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse
9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse
9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse
9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse
9P-0674: 38,10 mm Sechskant-Druckbegrenzungsventilgehäuse

Cat®-Gehäuse

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9P-0674

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Gesamtlänge (mm): 68,0
Sechskantschlüsselweite (mm): 38,1
Gesamtlänge ('): 2,677
Sechskantschlüsselweite ('): 1,5
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9P-0674

MULDENKIPPER

789G 772 777G 770 777E 793D 777 775 789D 773 793F 785D 773GC 789 785 793 D10R

RADDOZER

633E II 623G 623H 623E 623F 651E 657E 621K OEM 621E 621F 657G 621G 621H 621S 627G 627H 627E 627F 631K 631E 631G 637G 637E 637K 651

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 II AD45 AD40

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

TH43-C18

ERDÖLMOTOR

3512C 3512B

AUSWERFERFAHRZEUG

740 D400E II 740B

ERDÖLPAKET

TH48-E80 TH48-E70

STOSSFÄNGER

SPF343C

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771D 771C 772G 777E 770G 775D 775B 773E

MOTOR - MASCHINE

C4.4

LKW

785 789 793F CMD 775G 793 775F 797 772G OEM 773G LRC 793F OEM 775E 775D 770G 793D 793B 793C 793F 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 772G 69D 775G OEM 793F XQ 773E 785G 772 773D 773G 797F 770 773F 777 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 785C 785D 797B 773B 785B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740B 740 D400E II 735B 735 OEM 735

SCHÜRFZUG

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K 623F 623E 637K 627F 627E 621E 657G 621F 657E

ANORDNUNG SPRÜHEN

CAT WDS

ROLLSCHNEIDER

RC20

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

TH48-E80

DOZER

776 776D 776C 776B 772B 784C 784B 768C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt