Beschreibung:
Ein Kolbenring ist ein Bauteil einer Verbrennungskraftmaschine, das dazu beiträgt, den Brennraum abzudichten und Wärme vom Kolben auf die Zylinderwände zu übertragen. Es besteht in der Regel aus Gusseisen, obwohl auch andere Materialien wie Stahl, Edelstahl oder sogar Keramik verwendet werden können. Die Kolbenringe befinden sich in der Nähe der Oberseite des Kolbens und sind so konstruiert, dass sie eng an der Zylinderwand anliegen. Sie verhindern, dass die Verbrennungsgase am Kolben vorbei in das Kurbelgehäuse gelangen, und verhindern gleichzeitig, dass Öl in den Brennraum gelangt.
Merkmale:
• Entwickelt, um den Brennraum abzudichten und die Wärme vom Kolben auf die Zylinderwände zu übertragen.
• Beständig gegen Verschleiß.
• Entwickelt für Langlebigkeit.
Anwendungen:
Ein Kolbenring ist eine wichtige Komponente von Verbrennungskraftmaschinen, da er dicht abdichtet und zur Regulierung der Motortemperatur beiträgt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von kleinen Motoren bis hin zu großen Industriemotoren, und sind für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb unerlässlich. Es wird in Cat 112F, 120, 120,120B, 120B, 120C, 120G, 120K, 12E, 12F, 12G, 12H, 12K, 130G, 140, 140B, 140C, 140G, 140H, 140K, 143H, 14E, 14G, 14H, 160G, 160H, 160K und 163H Motorgrader, 1673C,3306, 1674, 3208, 3304, 3304,3304B verwendet, 3304B, 3306, 3306,3306B, 3306B, 3306C, 3406, D330, D330C, 3304, D333C, D333C, 3306, D334, G3304, G3304B, G3306, und G3306B Motor (Kolben), 215, 215B, 215C, 215D, 219, 219D, 225, 225B, 225D, 229, 229D, 235, 235B, 235C, 235D, 304. 5, 320B, 325B, 330, 330B, 350, E240, E300 und W330B Bagger, 325, 330, 336, 350, 527 und 615C Erstausrüster, 3304, 3304,3304B, 3304B, 3306, 3306,3306B, 3306B, G3306, G3306B, und XG135 Stromaggregat, 3306B Stromaggregat, 515, 517, 518, 518C, 520D, 522D, 525, 527, 528, 528B, 530B, 545, D4H, und D5H Skidder, 561C, 561D, 561H, 561M, 566, 571F, 571G, 572F, 572G, und 572R Rohrverleger, 611, 615, 615C, 615D, 621, 621B, 621R, 621S, 623, 627, 627B, 627E, 637, 637E, und 814 Raddozer (für Schürfzug), 615, 615C, 621E, 627, 627B, 627E, 627F, 627G, 637, 637B, 637D, 637E, 637F, 637G, 639D, und 639E Schürfzug, 65,65B, 65C, 65C,65D, 70C, 951B, D4D, D4E, D4H, D5, D5B, D5E, D5H, D5M, D6, D6C, D6D, D6E, D6E,D6G, D6F, D6G, D6H, D6R, D7F, D7G, D7H, D7R, D8N, und DV87 Kettenbagger, 814B, und 814F Traktor auf Rädern (für Raupe), 815, 815B, 815F, 816, 816B, und 816F Verdichter, 916, 920, 922B, 924G, 930, 930R, 930T, 936, 936E, 936F, 944, 950, 950B, 950E, 950F, 960F, 966C, 966D, 966E, 966F, 966G, 966R, 970F, 972G, 980B, 980C, 980S, G916, G936, IT18, IT18B, IT28B, R1300, R1300G, und R1300GII Radlader, 941, 941,941B, 951, 951B,951C, 951C, 955K,955L, 955L, 963, 963B, 973, 973B, 973C, 977K,977L, und 977L Raupenlader, 950, FB518, TK1161 und TK1162 Harvester, CB-534, CP-653,CS-653 und CS-653 Pflastergeräte, D250B, D250E, D25C, D25D, D300B, D300D, D300E, D30C, D30D, D350C, D350D, D35C, und D400D Knickgelenkter Muldenkipper, M520, und M553 Goer, M559 Cargo - Tanker, Lastschaltgetriebe, RT60, und RTC60,RT40,RT50 Material Handler, TA29, TH28, TH35, TR13, TR16, TR28, und TR35 Powertrain (Powermodule, Trans, Tc).