Startseite9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter
Startseite9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter
9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter

Cat® Spacer sorgt für einen präzisen Abstand und Halt für das Aufreißer-Anbaugerät und verbessert so seine Stabilität und Leistung

Marke: Cat

Produktbilder
9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter
9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter
9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter
9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter
9U-8404: 35 mm dicker Abstandshalter

Cat® Spacer sorgt für einen präzisen Abstand und Halt für das Aufreißer-Anbaugerät und verbessert so seine Stabilität und Leistung

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9U-8404
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9U-8404

Maßeinheit

USMetrisch
Mittelloch-Form: Ohne Gewinde
Innendurchmesser ('): 3,52
Innendurchmesser (mm): 89,4
Länge ('): 1,378
Länge (mm): 35
Material-: Stahl
Außendurchmesser ('): 7,087
Außendurchmesser (mm): 180
Typ: Mittlerer Bohrungsschlitz
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9U-8404

KETTENDOZER

D7E LGP D7E D11N D11R D11T D10R D10T2 D10 D10T D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.