StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser9W-5732: HD-Schneidmesser (links)
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)

Schneidmesser 35 mm

Marke: Cat

Produktbilder
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)
9W-5732: HD-Schneidmesser (links)

Schneidmesser 35 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9W-5732
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9W-5732

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 35
Width (in): 18,996
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 482,5
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: LH Corner
Hole Quantity: 5
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 85
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9W-5732

RADDOZER

980K 982M 988B 988G 980M 988H 988F 980H 980G

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 Gewinde 95 mm lang Senkschraube
Preis prüfen
5P-8823
5P-8823: Senkschraube mit Vierkantansatz
Preis prüfen
4K-0684
4K-0684: 1 1/4 Zoll harte Unterlegscheibe
Preis prüfen
3K-9770
3K-9770: MUTTER
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.