StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm
9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm

Cat® Stahlsperrklinke mit einer Stärke von 6 mm

Marke: Cat

Produktbilder
9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm
9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm
9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm
9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm
9W-8084: Sperrklinke mit einer Stärke von 6 mm

Cat® Stahlsperrklinke mit einer Stärke von 6 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9W-8084

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Gesamtlänge (mm): 145,0
Gesamtbreite (mm): 30,0
Gesamthöhe (mm): 47,0
Stärke (mm): 6,0
Bohrungsgröße (mm): 14
Gesamtlänge ('): 5,71
Gesamtbreite ('): 1,18
Gesamthöhe ('): 1,85
Stärke ('): 0,24
Bohrungsgröße ('): 0,56
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9W-8084

WINDE

57H 57

ROHRVERLEGER

572R II

PLANIERRAUPE

8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 7S LGP 8A

KETTENDOZER

D7R D9T D8R II D11T D7H D7R II D9 D7R SERIES D8 D8T D8R D7R XR D10T2 D8N D10 D11 D7R LGP

AUFREISSER

7 8

BODENSTABILISIERER

SS-250

RECYCLER-MISCHER

RM-250C

STRASSENRECYCLER

RR-250

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt