Anmelden
D6 Modular 25 mm
Marke: Cat
D6 Modular 25 mm
Marke: Cat
Senkschraube mit Vierkantansatz, 7/8" – 9 x 3"
Cat® 0,875"Stahl-Sechskantmutter
Senkschrauben mit Vierkantansatz sind auf Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit ausgelegt und eignen sich damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen
UNTERLEGSCHEIBE
Cat® 0,750" Sechskant-Vollmutter aus Stahl
Die Cat® A Hard Washer, die für 0,75"-Befestigungselemente entwickelt wurde, verhindert das Einsinken des Befestigungselements in das Material und verteilt die Last gleichmäßiger.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt