StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser

O-Ring

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Beschreibung:
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Einsatzbereiche:
O-Ringe kommen in vielen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Einsatzbereiche:
O-Ringe kommen in vielen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Durchmesser (mm): 3.53
Durchmesser ('): 0.139
Innendurchmesser (mm): 98.02
Innendurchmesser ('): 3.859
Material-: NBR – Nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Strichzahl ('): 241
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
MaßeinheitUSMetrisch
Durchmesser (mm): 3.53
Durchmesser ('): 0.139
Innendurchmesser (mm): 98.02
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Integrated Toolcarrier
IT18FIT24FIT28F
Load Haul Dump
R1300GR2900 XER1300G IIR1300
Material Handler
MH3022MH3024
Winch
57H56H59N59L58L565958
Motor Grader
18M3161812H NA16M140H16H16G140H NA12H16H NA16M3
Track Skidder
527517
Hydraulic Shovel
6020B602060306060
Wheel Skidder
525515545518C555D535D535C535B545D545C525D525C525B
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6T LGPD5R LGPD6R IID6K2 XLD6T XWD6T XLD7R SERIESD6K2 LGPD5R2D5R XLD6N XLD6RD6TD6MD6ND6KD6HD7RD7HD4D5D7D8ND9ND6N LGPD6K2D10ND7R II
Knuckleboom Loader
2484D579D559D2384D
Pipelayer
583R
Mining Excavator
52305130B
Excavator
345B II320-A L320-A S320-A N375-A L350-A350-A L345B L320345C L320-A320N375-A320 LM320
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG345C
Track Loader
931C II939935C II
Soil Compactor
815K815
Backhoe Loader
420XE427F2426B438C426C438D438B416F2415416420F2428F2424D426428436C420436B432F2446B422F434E422E434F420D432E444F420E432F432D444E430F2415F2420F442D430D442E430E430F438434436430432444F2444446440450E450F422F2416E428F416F416C428D416D428E428B416B428C434F2
Wheel Dozer
814B814K814854K
Landfill Compactor
816B
Compact Wheel Loader
908906
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Telehandler
TH360BTH220BTH355BTH350B
Wheel Loader
918F988F II995993980G II924930966F930K930M966F II814K993K924F924K980H980G938K938M994F970F994K994H
Challenger
70C657565C65B65D75C
Ripper
10698
Wheeled Excavator
M322D MHMH3026MH3024M320FM324D2 MHM322D2M322FM322DM322C
Wheel Scraper
623G
Truck
793D
Bulldozer
10SU7SU6SU8U9U6A6S7A7S7U10U8A9SU8SU
Mehr anzeigen
Integrated Toolcarrier
IT18FIT24FIT28F
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 9X-4611
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Häufig zusammen gekauft
9X-46119X-4611
2K-68302K-6830
6J-27976J-2797
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 9X-4611
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9X-4611

Beschreibung:
O-Ringe werden für statische Dichtungen und einige dynamische Anwendungen verwendet.

Merkmale:
Cat® O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

Einsatzbereiche:
O-Ringe kommen in vielen statischen und dynamischen Verbindungen in allen Cat Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-4611

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3.53
Durchmesser ('): 0.139
Innendurchmesser (mm): 98.02
Innendurchmesser ('): 3.859
Material-: NBR – Nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Strichzahl ('): 241
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-4611

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18F IT24F IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1300G R2900 XE R1300G II R1300

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

WINCH

57H 56H 59N 59L 58L 56 59 58

MOTOR GRADER

18M3 16 18 12H NA 16M 140H 16H 16G 140H NA 12H 16H NA 16M3

TRACK SKIDDER

527 517

HYDRAULIC SHOVEL

6020B 6020 6030 6060

WHEEL SKIDDER

525 515 545 518C 555D 535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D6H XR D6T LGP D5R LGP D6R II D6K2 XL D6T XW D6T XL D7R SERIES D6K2 LGP D5R2 D5R XL D6N XL D6R D6T D6M D6N D6K D6H D7R D7H D4 D5 D7 D8N D9N D6N LGP D6K2 D10N D7R II

KNUCKLEBOOM LOADER

2484D 579D 559D 2384D

PIPELAYER

583R

MINING EXCAVATOR

5230 5130B

EXCAVATOR

345B II 320-A L 320-A S 320-A N 375-A L 350-A 350-A L 345B L 320 345C L 320-A 320N 375-A 320 L M320

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG 345C

TRACK LOADER

931C II 939 935C II

SOIL COMPACTOR

815K 815

BACKHOE LOADER

420XE 427F2 426B 438C 426C 438D 438B 416F2 415 416 420F2 428F2 424D 426 428 436C 420 436B 432F2 446B 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 430F2 415F2 420F 442D 430D 442E 430E 430F 438 434 436 430 432 444F2 444 446 440 450E 450F 422F2 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 434F2

WHEEL DOZER

814B 814K 814 854K

LANDFILL COMPACTOR

816B

COMPACT WHEEL LOADER

908 906

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH360B TH220B TH355B TH350B

WHEEL LOADER

918F 988F II 995 993 980G II 924 930 966F 930K 930M 966F II 814K 993K 924F 924K 980H 980G 938K 938M 994F 970F 994K 994H

CHALLENGER

70C 65 75 65C 65B 65D 75C

RIPPER

10 6 9 8

WHEELED EXCAVATOR

M322D MH MH3026 MH3024 M320F M324D2 MH M322D2 M322F M322D M322C

WHEEL SCRAPER

623G

TRUCK

793D

BULLDOZER

10SU 7SU 6SU 8U 9U 6A 6S 7A 7S 7U 10U 8A 9SU 8SU

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
610-1951
610-1951: O-Ring Dichtungssatz; Flansche, Code 61, Code 62
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.