StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
9X-7357: 107,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9X-7357
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-7357

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 1,78
Durchmesser ('): 0,07
Innendurchmesser (mm): 107,67
Innendurchmesser ('): 4,239
Material-: NBR (90),NBR – Nitril,Nitril (NBR),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Strichzahl ('): 046
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-7357

BAGGERLADER

416 420F2 416E 420 416F2

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C9 C18 MARINE GS C18 C18 C15 C18 MARINE C9

KETTENDOZER

D7E LGP D7E

ARBEITSGERÄT

C18

MOTOR – STROMAGGREGAT

C15 C18

MOTOR – INDUSTRIE

C11 C9.3B C13 C15 C7 C9 C18

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

C15 C18 C9 CX31-P600-C18I TH48-E80 CX31 CX31-P600 C18 CX31-C11I TH48-E70

BODENVERDICHTER

836G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.