StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe9X-7391: O-Ring
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe
9X-7391: O-Ring
9X-7391: O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
9X-7391: O-Ring
9X-7391: O-Ring
9X-7391: O-Ring
9X-7391: O-Ring
9X-7391: O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 9X-7391
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9X-7391

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 2,62
Durchmesser ('): 0,103
Innendurchmesser (mm): 164,8
Innendurchmesser ('): 6,488
Material-: NBR (90),NBR – Nitril,Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi,NBR (Nitril-Butadien)
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Material Hardness: 90A
Dash Size: 165
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9X-7391

MOTOR – MASCHINE

C32

KETTENDOZER

D11R D11T

ARBEITSGERÄT

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

ROTARY CUTTER

RC10

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB7 CB10 CB1.7 CD8 CB7 CB-22B CB-24B CB10 CD10 CB-32B CB-54B CB-44B CD-54B CD-44B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.