StartseiteAntriebsstrangDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler-Komponenten1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager
Startseite
AntriebsstrangDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler-Komponenten
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager

Cat®-Axial-Nadellager- und Käfigbaugruppe

Marke: Cat

Produktbilder
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager
1T-1278: 82,68 mm Innendurchmesser Axiallager

Cat®-Axial-Nadellager- und Käfigbaugruppe
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Cat-Axial-Nadelkränze sind für große axiale Belastungen, hohe Drehzahlen und einen reibungslosen Betrieb ausgelegt. Axial-Nadelrollen und Käfigbaugruppen bieten hohe Leistung auf kleinem Raum.

Merkmale:
•Außendurchmesser: 114,3 mm (4,500 Zoll)
• Innendurchmesser: 83,18 mm (3,2748 Zoll)
•Höhe: 9,575 mm (0,375 Zoll)
• Hohe axiale Belastbarkeit.
• Unterstützt hohe Drehzahlen.
• Minimaler Einbauraum erforderlich.
• Durch gehärtete Nadelrollen sorgen für maximale Lagerlebensdauer.
• Einfache Installation.

Anwendung:
Typische Anwendungen für Axial-Nadellager- und Käfigbaugruppen sind Planetengetriebe, Stabgetriebe, Zwischenzahnräder und Pleuelstangen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Cat-Axial-Nadelkränze sind für große axiale Belastungen, hohe Drehzahlen und einen reibungslosen Betrieb ausgelegt. Axial-Nadelrollen und Käfigbaugruppen bieten hohe Leistung auf kleinem Raum.

Merkmale:
•Außendurchmesser: 114,3 mm (4,500 Zoll)
• Innendurchmesser: 83,18 mm (3,2748 Zoll)
•Höhe: 9,575 mm (0,375 Zoll)
• Hohe axiale Belastbarkeit.
• Unterstützt hohe Drehzahlen.
• Minimaler Einbauraum erforderlich.
• Durch gehärtete Nadelrollen sorgen für maximale Lagerlebensdauer.
• Einfache Installation.

Anwendung:
Typische Anwendungen für Axial-Nadellager- und Käfigbaugruppen sind Planetengetriebe, Stabgetriebe, Zwischenzahnräder und Pleuelstangen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Außendurchmesser (mm): 114,3
Innendurchmesser (mm): 83,18
Höhe (mm): 9,575
Außendurchmesser ('): 4,500
Innendurchmesser ('): 3,2748
Höhe ('): 0,375
Material: Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Außendurchmesser (mm): 114,3
Innendurchmesser (mm): 83,18
Höhe (mm): 9,575
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Underground Art Truck
AD30
Generator Set
3508B
Wheel Tractor
615611615C615C II631E637G637E
Truck Engine
C9C13C15
Petroleum Engine
C9
Soil Compactor
815B
Load Haul Dump
R3000HR1600GR1600HR2900GR1600R1700R2900
Petroleum Transmission
TH31-E61TH35-E81
Ejector Truck
730
Load, Haul, Dump
R1700K
Wheel Dozer
814B
Landfill Compactor
816B
Winch
55
Wheel Loader
980K HLG986980988GC986H986K980L980K980M966D966F966E
Track Skidder
527D5HTSK II
Track-Type Tractor
D6D8D7D8TD8RD8R IIDEUCE30/30D5H XLD5HD6T
Articulated Truck
725CD20DD250ED250DD250BD25DD25CD350DD350CD30CD30DD250E IID35CD300ED300DD300B725725C2730735D300E II
Ripper
5
Pipelayer
583TPL83PL87
Industrial Engine
C9C11C13C15
Wheel Scraper
637E611637G637D639D615C
Bulldozer
5A5P5S
Petroleum Package
TH35-E81TH35-C11ITH35-C13TTH35-C13ITH31-C9PTH31-C9TTH35-C15TTH31-E61TH35-C15ITH31-C9I
Mehr anzeigen
Underground Art Truck
AD30
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 1T-1278
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.