StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser1U-1476: Schneidmesser, Mitte
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser
1U-1476: Schneidmesser, Mitte
1U-1476: Schneidmesser, Mitte

Schneidmesser 30 mm

Marke: Cat

Produktbilder
1U-1476: Schneidmesser, Mitte
1U-1476: Schneidmesser, Mitte
1U-1476: Schneidmesser, Mitte
1U-1476: Schneidmesser, Mitte
1U-1476: Schneidmesser, Mitte

Schneidmesser 30 mm
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Teilediagramm für 1U-1476
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 1U-1476

Die mit höchster Präzision gefertigten anschraubbaren Cat®-Schneidmesser schützen die Schaufel- oder Löffellippen Ihrer Maschinen vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängig hervorragenden Schutz.

Anschraubbare Cat-Schneidmesser sind dank mittlerer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und steigern damit die Vielseitigkeit Ihrer Maschinen. Sie können mit minimalem Zeitaufwand ausgewechselt werden, erhöhen die Schaufelkapazität und reduzieren dank der langen Nutzungsdauer die Ausfallzeiten.

Unsere robusten Schneidmesser werden aus Stahl gefertigt, der bei langer Lebensdauer eine dauerhafte Härte bietet, und sorgen für eine optimale Maschinenleistung. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

Merkmale:
• Bei geringer bis mittlerer Stoßbelastung
• Gewährleistet ebene Böden

Anwendungen:
• Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 1U-1476

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 3.248
Edge Length (in): 55.256
Edge Length (mm): 1403.5
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 82.5
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3.248
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 82.5
Thickness (mm): 30
End 1 Hole Spacing (in): 3.248
Width (in): 14.173
End 2 Hole Offset (mm): 117.5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 4.626
End 1 Hole Offset (in): 4.626
End 1 Hole Offset (mm): 117.5
Thickness (in): 1.181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 82.5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 1U-1476

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

972M 972 966C 966XE 972XE 972M XE 966M XE 966K 966 966M 972K

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
1J-5607
1J-5607: 1-8 Gewinde 69,85 mm lange Pflugschraube
Wenden Sie sich an Ihren Händler
3J-2801
3J-2801: 1-8 Gewinde 63,5 mm langer Pflugbolzen
Wenden Sie sich an Ihren Händler
4F-4042
4F-4042: 1-8 Gewinde 76,2 mm lange Pflugschraube
Wenden Sie sich an Ihren Händler
2J-3507
2J-3507: MUTTER
Wenden Sie sich an Ihren Händler
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.