StartseiteKarosserie und andere SystemkomponentenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte Fertigungen252-9679: BAUGR. PLATTE
Startseite
Karosserie und andere SystemkomponentenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte Fertigungen
252-9679: BAUGR. PLATTE
252-9679: BAUGR. PLATTE

Cat® Right Hand Side Body Panel Support Plate with strip to provide a secure base for mounting the side panel

Marke: Cat

Produktbilder
252-9679: BAUGR. PLATTE
252-9679: BAUGR. PLATTE
252-9679: BAUGR. PLATTE
252-9679: BAUGR. PLATTE
252-9679: BAUGR. PLATTE

Cat® Right Hand Side Body Panel Support Plate with strip to provide a secure base for mounting the side panel
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
A Side Body Panel Support Plate is attached to the right-hand side body panel assembly in the machine's rear frame. It has holes that align with the panel holes, providing support and stability to mount the panel. It consists of a plate, strip, and bracket that is welded together to withstand the forces and vibrations generated during operation without warping and maintain its shape and appearance even under extreme conditions.

Attributes:
• Helps to absorb and dampen the vibrations
• Provided with high strength and wear resistance

Applications:
A Side Body Panel Support Plate is used in the machine frame to provide support for holding the side body panel and plates, ensuring the proper position of the panel with the support in the frame. It also prevents excessive movement of the panel during normal operation.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

A Side Body Panel Support Plate is attached to the right-hand side body panel assembly in the machine's rear frame. It has holes that align with the panel holes, providing support and stability to mount the panel. It consists of a plate, strip, and bracket that is welded together to withstand the forces and vibrations generated during operation without warping and maintain its shape and appearance even under extreme conditions.

Attributes:
• Helps to absorb and dampen the vibrations
• Provided with high strength and wear resistance

Applications:
A Side Body Panel Support Plate is used in the machine frame to provide support for holding the side body panel and plates, ensuring the proper position of the panel with the support in the frame. It also prevents excessive movement of the panel during normal operation.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Loader
980H
Mehr anzeigen
Wheel Loader
980H
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 252-9679
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 252-9679
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 252-9679

A Side Body Panel Support Plate is attached to the right-hand side body panel assembly in the machine's rear frame. It has holes that align with the panel holes, providing support and stability to mount the panel. It consists of a plate, strip, and bracket that is welded together to withstand the forces and vibrations generated during operation without warping and maintain its shape and appearance even under extreme conditions.

Attributes:
• Helps to absorb and dampen the vibrations
• Provided with high strength and wear resistance

Applications:
A Side Body Panel Support Plate is used in the machine frame to provide support for holding the side body panel and plates, ensuring the proper position of the panel with the support in the frame. It also prevents excessive movement of the panel during normal operation.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 252-9679
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 252-9679

WHEEL LOADER

980H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.