StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten261-6847: Thermoelement-Adapter
Startseite
HydraulikAndere Hydraulikkomponenten
261-6847: Thermoelement-Adapter
261-6847: Thermoelement-Adapter

Cat®-Thermoelement-Adapter

Marke: Cat

Produktbilder
261-6847: Thermoelement-Adapter
261-6847: Thermoelement-Adapter
261-6847: Thermoelement-Adapter
261-6847: Thermoelement-Adapter
261-6847: Thermoelement-Adapter

Cat®-Thermoelement-Adapter
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Ein Thermoelementadapter ist ein Übergangsfitting für ein Thermoelement in Schläuchen, Rohrleitungen, Verteilern und anderen Komponenten.

Merkmale:
Cat®-Thermoelementadapter sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um Korrosionsbeständigkeit und einen zuverlässigen leckfreien Übergang zu gewährleisten.

Empfohlene Anwendung:
Thermoelement-Adapter werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Eine unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen. ® Cat Schlauchleitungsprodukte werden als System entwickelt und getestet, um eine zuverlässige Verbindung zu erreichen und so die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems zu maximieren. Es wird auch empfohlen, geeignete und ordnungsgemäß gewartete Caterpillar-Werkzeuge zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Schläuche gemäß den Spezifikationen gecrimpt werden. Die Verwendung von Caterpillar-Schläuchen mit Kupplungen anderer Hersteller oder die Verwendung von Caterpillar-Kupplungen mit Schläuchen anderer Hersteller kann zur Herstellung unzuverlässiger, unsicherer oder leistungsschwacher Schlauchleitungen führen. Sie wird von Caterpillar weder empfohlen noch autorisiert. Weitere Informationen finden Sie in SAE J1273 Abschnitt 6.3 und ISO 17165-2 Abschnitt 6.3.

Beschreibung:
Ein Thermoelementadapter ist ein Übergangsfitting für ein Thermoelement in Schläuchen, Rohrleitungen, Verteilern und anderen Komponenten.

Merkmale:
Cat®-Thermoelementadapter sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um Korrosionsbeständigkeit und einen zuverlässigen leckfreien Übergang zu gewährleisten.

Empfohlene Anwendung:
Thermoelement-Adapter werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Eine unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen.
Mehr anzeigen
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Getriebe- und Hydraulikölkompatibler Dichtring: 6V-6560,6V-6560 (M14 x 1,5)
Öl- und kraftstoffverträgliche Dichtung: 228-7101,228-7101 (M14 x 1,5)
Kühlmittel- und harnstoffverträgliche Dichtung: 216-8579,216-8579 (M14 x 1,5)
Breite (mm): 17,78
Länge (mm): 41,1
Höhe (mm): 17,78
Länge ('): 1,62
Höhe ('): 0,7
Gewindegröße ('): 1/4-18 NPTF (Außengewinde)
Sechskantschlüsselweite (mm): 17,46
Sechskantschlüsselweite ('): 11/16
Gewindegröße (mm): M14x1,5-6H (Innengewinde)
Materialbeschreibung: Edelstahl
Material: Stainless Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Getriebe- und Hydraulikölkompatibler Dichtring: 6V-6560,6V-6560 (M14 x 1,5)
Öl- und kraftstoffverträgliche Dichtung: 228-7101,228-7101 (M14 x 1,5)
Kühlmittel- und harnstoffverträgliche Dichtung: 216-8579,216-8579 (M14 x 1,5)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Pumper
SPF343CSPF343SPS343SPT343
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Power Module
XQG400XQ2280XQC1200PP3516PM3516PM3512C183516B3516CXQC1600PMG3516PM3508
Reman Engine
3516B
Off Highway Truck
793D785D789785789G789D3508B
Rotary Cutter
RC7RC20
Hydraulic Shovel
6060
Track-Type Tractor
D11ND11R
Retrofit Aftertreatmnt
SCR
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512BC32351235083508B3508C
Marine Engine
35163512C18 MARINE3508C183508C3508B3516B3516C3516E3512C3512EC280-16C280-12C32B3512BC32C9.3C32 MARINEC280-6C9C280-8
Mining Excavator
5230B513052305130B
Petroleum Package
TH48-E70C18
Generator Set
G3520G3516G35123516C GENG3516CG3516EG3516H3508BSR535083412CC323516B GENCG137-12G3520C3516C18G3520E3512G3520H3512C3512BC18 MARINE GSCG137-083456C9.33406C3406EG3512E3516CG3512H3516B3516E
Engine
C32 MARINE3512E3512B3512CG3516CG3516H3516C3516EG3520G3520H
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
3508C3508B3516C3516B3512E3512C3512B
Locomotive Engine
3516C3516B36123512E3512C3512B3508C3508B
Wheel Dozer
854G854K
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Wheel Loader
995994993K992G992K994F994D994K994H
Engine - Machine
3516CC4.4
Gen Set Engine
360836063516B3512BPOWER SYSG3520G3516C3508361635123508B3516
Engine - Industrial
3561B3512B3516BLD700E
Industrial Engine
3516B3516C3512E3512B3512CG3520HCG137-083508B
Truck
785789797793D793B793C785G785C785D797B785B789C789D777C777B789B777D777F777
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776D776C784C784B
Gas Engine
G3512HG3512EG3612G3616CG137-08G3608G3606CG137-12G3516EG3516CG3516
Mehr anzeigen
Pumper
SPF343CSPF343SPS343SPT343
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 261-6847
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 261-6847
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 261-6847

Beschreibung:
Ein Thermoelementadapter ist ein Übergangsfitting für ein Thermoelement in Schläuchen, Rohrleitungen, Verteilern und anderen Komponenten.

Merkmale:
Cat®-Thermoelementadapter sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, um Korrosionsbeständigkeit und einen zuverlässigen leckfreien Übergang zu gewährleisten.

Empfohlene Anwendung:
Thermoelement-Adapter werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Eine unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen.
Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 261-6847

Maßeinheit

USMetrisch
Getriebe- und Hydraulikölkompatibler Dichtring: 6V-6560,6V-6560 (M14 x 1,5)
Öl- und kraftstoffverträgliche Dichtung: 228-7101,228-7101 (M14 x 1,5)
Kühlmittel- und harnstoffverträgliche Dichtung: 216-8579,216-8579 (M14 x 1,5)
Breite (mm): 17,78
Länge (mm): 41,1
Höhe (mm): 17,78
Länge ('): 1,62
Höhe ('): 0,7
Gewindegröße ('): 1/4-18 NPTF (Außengewinde)
Sechskantschlüsselweite (mm): 17,46
Sechskantschlüsselweite ('): 11/16
Gewindegröße (mm): M14x1,5-6H (Innengewinde)
Materialbeschreibung: Edelstahl
Material: Stainless Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 261-6847

PUMPER

SPF343C SPF343 SPS343 SPT343

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

POWER MODULE

XQG400 XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 C18 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508

REMAN ENGINE

3516B

OFF HIGHWAY TRUCK

793D 785D 789 785 789G 789D 3508B

ROTARY CUTTER

RC7 RC20

HYDRAULIC SHOVEL

6060

TRACK-TYPE TRACTOR

D11N D11R

RETROFIT AFTERTREATMNT

SCR

ROTARY DRILL

MD6540C MD6380

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B C32 3512 3508 3508B 3508C

MARINE ENGINE

3516 3512 C18 MARINE 3508 C18 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 C32B 3512B C32 C9.3 C32 MARINE C280-6 C9 C280-8

MINING EXCAVATOR

5230B 5130 5230 5130B

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70 C18

GENERATOR SET

G3520 G3516 G3512 3516C GEN G3516C G3516E G3516H 3508B SR5 3508 3412C C32 3516B GEN CG137-12 G3520C 3516 C18 G3520E 3512 G3520H 3512C 3512B C18 MARINE GS CG137-08 3456 C9.3 3406C 3406E G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

ENGINE

C32 MARINE 3512E 3512B 3512C G3516C G3516H 3516C 3516E G3520 G3520H

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

PETROLEUM ENGINE

3508C 3508B 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516C 3516B 3612 3512E 3512C 3512B 3508C 3508B

WHEEL DOZER

854G 854K

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C

WHEEL LOADER

995 994 993K 992G 992K 994F 994D 994K 994H

ENGINE - MACHINE

3516C C4.4

GEN SET ENGINE

3608 3606 3516B 3512B POWER SYS G3520 G3516C 3508 3616 3512 3508B 3516

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B 3512B 3516B LD700E

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3516C 3512E 3512B 3512C G3520H CG137-08 3508B

TRUCK

785 789 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777F 777

SPRAY AR

CAT WDS

TRACTOR

776D 776C 784C 784B

GAS ENGINE

G3512H G3512E G3612 G3616 CG137-08 G3608 G3606 CG137-12 G3516E G3516C G3516

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
228-7101
228-7101: 11,4 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
Wenden Sie sich an Ihren Händler
6V-6560
6V-6560: O-Ring
Wenden Sie sich an Ihren Händler
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.