StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Cat® Gummilippendichtung für Hilfsmotor und Riemenspanner

Marke: Cat

Produktbilder
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
2B-0050: 22,22 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Cat® Gummilippendichtung für Hilfsmotor und Riemenspanner
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Lippendichtringe werden in rotierenden Anwendungen verwendet, um Öl in der Maschine zurückzuhalten und die Maschine vor externen Schmutzstoffen zu schützen. Spezielle Designs bieten eine lange, zuverlässige Lebensdauer der Dichtung und zusätzlichen Schutz inanspruchsvollen Umgebungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Lippendichtringe werden in rotierenden Anwendungen verwendet, um Öl in der Maschine zurückzuhalten und die Maschine vor externen Schmutzstoffen zu schützen. Spezielle Designs bieten eine lange, zuverlässige Lebensdauer der Dichtung und zusätzlichen Schutz inanspruchsvollen Umgebungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Außendurchmesser ('): 1,504
Außendurchmesser (mm): 38,2
Primäres Dichtungsmaterial: NBR (Nitril)
Dichtungstyp: Lippendichtung
Wellendurchmesser ('): 0,874
Wellendurchmesser (mm): 22,2
Stil: SB
Breite ('): 0,374
Breite (mm): 9,5
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic
MaßeinheitUSMetrisch
Außendurchmesser ('): 1,504
Außendurchmesser (mm): 38,2
Primäres Dichtungsmaterial: NBR (Nitril)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Generator
SR4
Generator Set
C9G33063306B
Wheel Tractor
650B666660B666B
Engine
3126
Petroleum Engine
3126BC9C7
Wheel Dozer
834
Motor Grader
12E
Wheel Loader
988
Track-Type Tractor
D8HD9ED9G
Engine - Machine
33043116
Gen Set Engine
330633043304B3306B
Marine Engine
D353ED337D337FD353CD353DD397DD375DD326FD342C3306BD342D343
Pipelayer
583H
Industrial Engine
33043306C-103176CC73176BC93306BD398D353CD353ED353DD333CC-9D342D3433126D342CD330CD398B3126B3304B311631143196D379D379B
Gas Engine
G333CG398G3306BG379AG342CG379G3304BG3304G3306
Mehr anzeigen
Generator
SR4
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 2B-0050
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 2B-0050
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 2B-0050

Lippendichtringe werden in rotierenden Anwendungen verwendet, um Öl in der Maschine zurückzuhalten und die Maschine vor externen Schmutzstoffen zu schützen. Spezielle Designs bieten eine lange, zuverlässige Lebensdauer der Dichtung und zusätzlichen Schutz inanspruchsvollen Umgebungen.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2B-0050

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser ('): 1,504
Außendurchmesser (mm): 38,2
Primäres Dichtungsmaterial: NBR (Nitril)
Dichtungstyp: Lippendichtung
Wellendurchmesser ('): 0,874
Wellendurchmesser (mm): 22,2
Stil: SB
Breite ('): 0,374
Breite (mm): 9,5
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2B-0050

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

C9 G3306 3306B

WHEEL TRACTOR

650B 666 660B 666B

ENGINE

3126

PETROLEUM ENGINE

3126B C9 C7

WHEEL DOZER

834

MOTOR GRADER

12E

WHEEL LOADER

988

TRACK-TYPE TRACTOR

D8H D9E D9G

ENGINE - MACHINE

3304 3116

GEN SET ENGINE

3306 3304 3304B 3306B

MARINE ENGINE

D353E D337 D337F D353C D353D D397D D375D D326F D342C 3306B D342 D343

PIPELAYER

583H

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 C-10 3176C C7 3176B C9 3306B D398 D353C D353E D353D D333C C-9 D342 D343 3126 D342C D330C D398B 3126B 3304B 3116 3114 3196 D379 D379B

GAS ENGINE

G333C G398 G3306B G379A G342C G379 G3304B G3304 G3306

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.