StartseiteMotorMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenAndere Kolbenkomponenten328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager
Startseite
MotorMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenAndere Kolbenkomponenten
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager

Cat® Pleuellager aus Kupfer mit Stahlrücken von 49 mm Höhe und glatter Oberfläche zum Drehen auf der Kurbelwelle

Marke: Cat

Produktbilder
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager
328-5573: 97,20 mm Außendurchmesser Pleuellager

Cat® Pleuellager aus Kupfer mit Stahlrücken von 49 mm Höhe und glatter Oberfläche zum Drehen auf der Kurbelwelle
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
  • Pleuellager bieten eine ausreichende Fläche, sodass der Pleuel auf der Kurbelwelle rotieren kann

Merkmale:

  • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:

  • Pleuellager bieten eine ausreichende Fläche, sodass der Pleuel auf der Kurbelwelle rotieren kann

Merkmale:

  • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 111,76
Höhe (mm): 116,84
Länge ('): 4,4
Breite (mm): 58,42
Höhe ('): 4,6
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 111,76
Höhe (mm): 116,84
Länge ('): 4,4
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Pumper
HT400
Underground Art Truck
AD55AD30
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3406E3406C3406BC-15C-16C16
Power Module
PM3456
Load Haul Dump
R2900GR2900
Motor Grader
16H NA16G
Track-Type Tractor
D8RD8ND8 GCD8R IID8GC
Marine Engine
C153406B3406C3406E
Pipelayer
583R587R578
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
50805090B
Excavator
375-A L385B375-A
Generator Set
34563406C3406E
Wheel Tractor
623B623G651B623E623F621B621E621F621G621627B627G627E627F
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Petroleum Engine
C-15
Soil Compactor
825G825C825G II
Ejector Truck
740D400E II
Cold Planer
PM-465
Wheel Dozer
834G814B824G824C824G II
Landfill Compactor
826G II836G826C826G
Wheel Loader
980G II988G980C980F980G980F II
Soil Stabilizer
SS-250B
Road Reclaimer
RM-350BRR-250B
Challenger
MT845MT835MTC855MTC865MTC835MT865MTC845MT855
Gen Set Engine
3406C3406E3406B3456
Articulated Truck
D400ED400DD350ED35HPD350E IID400D40D740D400E II735
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406E3406B3406CC-15C-163456
Wheel Scraper
623F623E627F621E621F657621B657B
Mehr anzeigen
Pumper
HT400
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 328-5573
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 328-5573
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 328-5573

Beschreibung:

  • Pleuellager bieten eine ausreichende Fläche, sodass der Pleuel auf der Kurbelwelle rotieren kann

Merkmale:

  • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 328-5573

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 111,76
Höhe (mm): 116,84
Länge ('): 4,4
Breite (mm): 58,42
Höhe ('): 4,6
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 328-5573

PUMPER

HT400

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

3406E 3406C 3406B C-15 C-16 C16

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R2900G R2900

MOTOR GRADER

16H NA 16G

TRACK-TYPE TRACTOR

D8R D8N D8 GC D8R II D8GC

MARINE ENGINE

C15 3406B 3406C 3406E

PIPELAYER

583R 587R 578

STABILIZER MIXER

SM-350

FRONT SHOVEL

5080 5090B

EXCAVATOR

375-A L 385B 375-A

GENERATOR SET

3456 3406C 3406E

WHEEL TRACTOR

623B 623G 651B 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621 627B 627G 627E 627F

RECLAIMER MIXER

RM-250C RM-350B RM-350

PETROLEUM ENGINE

C-15

SOIL COMPACTOR

825G 825C 825G II

EJECTOR TRUCK

740 D400E II

COLD PLANER

PM-465

WHEEL DOZER

834G 814B 824G 824C 824G II

LANDFILL COMPACTOR

826G II 836G 826C 826G

WHEEL LOADER

980G II 988G 980C 980F 980G 980F II

SOIL STABILIZER

SS-250B

ROAD RECLAIMER

RM-350B RR-250B

CHALLENGER

MT845 MT835 MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B 3456

ARTICULATED TRUCK

D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D 740 D400E II 735

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406E 3406B 3406C C-15 C-16 3456

WHEEL SCRAPER

623F 623E 627F 621E 621F 657 621B 657B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.