StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung
Startseite
HydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung

Cat® Zylinderstange U-Cup Dichtung für Lenkzylinderstange mit 50 mm Durchmesser für leckfreien Betrieb und verbesserte Zuverlässigkeit

Marke: Cat

Produktbilder
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung
329-5792: 48,9 mm Innendurchmesser Zylinderstange U-Tassendichtung

Cat® Zylinderstange U-Cup Dichtung für Lenkzylinderstange mit 50 mm Durchmesser für leckfreien Betrieb und verbesserte Zuverlässigkeit
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Teilediagramm für 329-5792
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 329-5792

Beschreibung:
Cat U-Tassendichtungen sorgen für eine flüssigkeitsdichte Abdichtung zwischen Hydraulikzylinder und Welle. Ihr U-förmiger Querschnitt gleicht höhere Drücke automatisch aus, um eine konstante Abdichtung zu gewährleisten.

Merkmale:
• Material: Gummi
• Passend für Stangen mit einem Durchmesser von 50 mm (2,4")

Anwendung:
Werden bei Bedarf zur Wartung von Hydraulikzylinderkomponenten eingesetzt, um einen leckfreien Betrieb zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat Händler.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von alveolengängiger Größe), der im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt, und Perfluoroctansäure (PFOA), das im Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 329-5792

Maßeinheit

USMetrisch
Stangendurchmesser ('): 1,97
Außendurchmesser (mm): 61
Stangendurchmesser (mm): 50
Außendurchmesser ('): 2,4
Materialbeschreibung: Gummi
Material: Plastic Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 329-5792

TRACK-TYPE TRACTOR

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K

WHEEL LOADER

972M XE 962M Z 962 966XE 966K XE 966M XE 966L 966K 966 966M 962L 972K 950M 972M 950 950L 962M 972 972L 972XE 950M Z

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.