NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ

Cat® Plastic Insert Elbow for Water Spray Pump

Marke: Cat

Produktbilder
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ
331-9073: KUNSTSTOFFEINSATZ

Cat® Plastic Insert Elbow for Water Spray Pump

Marke: Cat

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
In Liste speichern

Listendetails und Einstellungen
Ausrüstung verknüpfen (Option)
Mit Ihrem Konto ist keine Ausrüstung verknüpft. Unter "Meine Ausrüstung" können Sie Ausrüstung hinzufügen.

Sichtbarkeit der Liste
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
Öffentlich

Unterstützte Dateitypen:

.csv (Beispiel),

.xlsx (Beispiel).

Durchsuchen
Erstellen und speichernAbbrechen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

The plastic insert elbow acts as a connector to connect the water filter system to the water supply line. The pipe with threaded ends or compression fittings is designed to facilitate the connection between the pump system and the existing pipelines. The type of connection used depends on the compatibility with the pump system and the existing plumbing configuration.

Attributes:
• The elbow can help optimize water flow within the plumbing system
• Water pump elbow adds versatility to the overall configuration of the water filtration system
• Enhanced durability and reliability
• Water pump elbows are easy to install
• 3-way adapter 3/8-18 NPTF

Applications:
These plastic insert elbows are used as connectors for multiple passages in the water spray system.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

The plastic insert elbow acts as a connector to connect the water filter system to the water supply line. The pipe with threaded ends or compression fittings is designed to facilitate the connection between the pump system and the existing pipelines. The type of connection used depends on the compatibility with the pump system and the existing plumbing configuration.

Attributes:
• The elbow can help optimize water flow within the plumbing system
• Water pump elbow adds versatility to the overall configuration of the water filtration system
• Enhanced durability and reliability
• Water pump elbows are easy to install
• 3-way adapter 3/8-18 NPTF

Applications:
These plastic insert elbows are used as connectors for multiple passages in the water spray system.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov
Technische Daten
Technische Daten
Material: Polypropylene Plastic
Material: Polypropylene Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Asphalt Compactor
CW16CB2.7 GCCB8CB7CC2.7 GCCB22BCB16CB15CB13CB2.5 GCCB10
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Engine - Machine
C32
Utility Compactor
CC2.7 GCCC2.6CC2.7CB2.5 GCCB2.7CB2.5CB4.4CB2.9CB4.0CB2.7 GC
Pneumatic Compactor
CW-16CW34CW-34CW12
Industrial Engine
C4.4
Compactor
CB-34B XWCB8CB7CC-24BCB-24BCB10CD10CB13CB-32BCB15CB16CB-36BCD8CC-34BCB-22BCB-34B
Vibratory Compactor
CB10CC4.0CB-54BCB-66BCB7CB-64CD-44BCB-64BCB-54CB-44BCB-68BCB4.0CB4.4CB46BCD-54B
Mehr anzeigen
Asphalt Compactor
CW16CB2.7 GCCB8CB7CC2.7 GCCB22BCB16CB15CB13CB2.5 GCCB10
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 331-9073
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 331-9073
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 331-9073

The plastic insert elbow acts as a connector to connect the water filter system to the water supply line. The pipe with threaded ends or compression fittings is designed to facilitate the connection between the pump system and the existing pipelines. The type of connection used depends on the compatibility with the pump system and the existing plumbing configuration.

Attributes:
• The elbow can help optimize water flow within the plumbing system
• Water pump elbow adds versatility to the overall configuration of the water filtration system
• Enhanced durability and reliability
• Water pump elbows are easy to install
• 3-way adapter 3/8-18 NPTF

Applications:
These plastic insert elbows are used as connectors for multiple passages in the water spray system.

Mehr anzeigen
Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov
Technische Daten für Ersatzteilnummer 331-9073
Material: Polypropylene Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 331-9073

ASPHALT COMPACTOR

CW16 CB2.7 GC CB8 CB7 CC2.7 GC CB22B CB16 CB15 CB13 CB2.5 GC CB10

PAVING COMPACTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

ENGINE - MACHINE

C32

UTILITY COMPACTOR

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

PNEUMATIC COMPACTOR

CW-16 CW34 CW-34 CW12

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

COMPACTOR

CB-34B XW CB8 CB7 CC-24B CB-24B CB10 CD10 CB13 CB-32B CB15 CB16 CB-36B CD8 CC-34B CB-22B CB-34B

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CC4.0 CB-54B CB-66B CB7 CB-64 CD-44B CB-64B CB-54 CB-44B CB-68B CB4.0 CB4.4 CB46B CD-54B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.