StartseiteMotorKühlsystemLüfter und KomponentenAndere Lüfterkomponenten371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE
Startseite
MotorKühlsystemLüfter und KomponentenAndere Lüfterkomponenten
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE

Cat® Blower Fan Motor Housing encloses the motor that powers the blower fan

Marke: Cat

Produktbilder
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE
371-0690: MOTORGEHÄUSEGRUPPE

Cat® Blower Fan Motor Housing encloses the motor that powers the blower fan
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Teilediagramm für 371-0690
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 371-0690

The Blower Fan Motor Housing encapsulates the blower fan motor, a pivotal element responsible for propelling the blower fan. This housing serves the primary purpose of safeguarding the motor from external elements, such as dust, debris, moisture, and physical impacts, which could potentially compromise its performance and longevity. It consists of a boss that acts as a secure mounting point for the blower fan motor. This ensures the motor is firmly positioned within the housing, minimizing the risk of misalignment or movement that could lead to mechanical issues.

Attributes:
• Shields the blower fan motor from external elements
• Contains mounting features for securing the blower fan motor
• Proper ventilation or airflow management

Applications:
This Blower Fan Motor Housing is located at the engine compartment shield to enclose the blower fan.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 371-0690
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen

Đã đến lúc bảo dưỡng?

Chúng tôi sẽ khiến công việc này trở nên đơn giản

Bộ dụng cụ bảo dưỡng hoàn chỉnh có sẵn theo loại thiết bị, bao gồm các bộ công cụ dành cho 250, 500 và 1.000 giờ sử dụng.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 371-0690

WHEEL DOZER

824 824K

LANDFILL COMPACTOR

826 826K 836K 836

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.