StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenMittel- bis Hochdruckschläuche445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch
Startseite
Schläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenMittel- bis Hochdruckschläuche
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch

Cat®-Schlauch (Kühlmittel) (Heavy-Duty)

Marke: Cat

Produktbilder
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch
445-6881: 31,75 mm Innendurchmesser Kühlmittelschlauch

Cat®-Schlauch (Kühlmittel) (Heavy-Duty)
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Der Cat-Hochleistungs-Kühlmittelschlauch transportiert das Motorkühlmittel in den Wasserleitungen von Cat-Schwerlastmaschinen.

Merkmale:
• Robuster Kühlmittelschlauch
• Material: Silikon
• Innendurchmesser des Schlauchs: 31,75 mm (1,25 Zoll)
• Länge: 85 mm (3,35 Zoll)

Anwendung:
Der Schlauch wird in Motorkühlsystemen von Cat-Schwerlastmaschinen verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung oder bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Beschreibung:
Der Cat-Hochleistungs-Kühlmittelschlauch transportiert das Motorkühlmittel in den Wasserleitungen von Cat-Schwerlastmaschinen.

Merkmale:
• Robuster Kühlmittelschlauch
• Material: Silikon
• Innendurchmesser des Schlauchs: 31,75 mm (1,25 Zoll)
• Länge: 85 mm (3,35 Zoll)

Anwendung:
Der Schlauch wird in Motorkühlsystemen von Cat-Schwerlastmaschinen verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung oder bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 85
Innendurchmesser (mm): 31,8
Innendurchmesser ('): 1,25
Länge ('): 3,35
Material: Coolant Hose Hose
MaßeinheitUSMetrisch
Länge (mm): 85
Innendurchmesser (mm): 31,8
Innendurchmesser ('): 1,25
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Generator
SR4B
Wheel Tractor-Scraper
657651631K637K
Material Handler
MH3295
Track-Type Tractor
D8TD9T
Rotary Drill
MD6200
Pipelayer
PL83PL87
Excavator
374F L390F374F390F L
Mobile Hyd Power Unit
390F
Petroleum Package
CX35-C18ICX31-C18I
Wheel Tractor
631K
Generator Set
C18 GEN SEC18C15
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM500B
Soil Compactor
825K
Petroleum Engine
C15C18
Ejector Truck
740740B
Wheel Dozer
834K824K
Cold Planer
PM620PM622PM820PM825PM822
Landfill Compactor
836K826K
Petroleum Gen Set
C15
Wheel Loader
988K XE988K986K
Road Reclaimer
RM500B
Gen Set Engine
POWER SYS
Articulated Truck
745C740C740B735C740 GC735B745
Industrial Engine
C18C15
Wheel Scraper
637K657E
Quarry Truck
772G770G
Truck
772G772G OEM770G770G OEM
Bulldozer
D8T
Mehr anzeigen
Generator
SR4B
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 445-6881
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.