NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung
Startseite
MotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung

Cat® Die Schalenbuchsen-Isolationshalterung sorgt für Schwingungsisolierung und stabile Motorunterstützung

Marke: Cat

Produktbilder
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung
7W-2425: 216,15 mm Außendurchmesser Buchsen-Isolationshalterung

Cat® Die Schalenbuchsen-Isolationshalterung sorgt für Schwingungsisolierung und stabile Motorunterstützung

Marke: Cat

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
In Liste speichern

Listendetails und Einstellungen
Ausrüstung verknüpfen (Option)
Mit Ihrem Konto ist keine Ausrüstung verknüpft. Unter "Meine Ausrüstung" können Sie Ausrüstung hinzufügen.

Sichtbarkeit der Liste
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
Öffentlich

Unterstützte Dateitypen:

.csv (Beispiel),

.xlsx (Beispiel).

Durchsuchen
Erstellen und speichernAbbrechen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 7W-2425
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7W-2425

Beschreibung:
Isolationshalterungen werden verwendet, um Systeme zu befestigen und zu positionieren, Verschiebungen auszugleichen und Komponenten von der umgebenden Struktur (Vibrationen, Stöße, Geräusche) zu isolieren.

Cup Mounts bestehen aus einer zylindrischen Gummibuchse mit einer inneren Stahlhülse, die in einen äußeren Stahlbecher eingepresst ist.

Merkmale:
Cat® Befestigungssysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

Topflager sind in der Lage, hohe radiale Lasten zu tragen und gleichzeitig die axiale Bewegung zu kontrollieren. In der Regel werden sie in eine Stützstruktur aus Kappe und Sattel eingebaut, um die Installation und Positionierung des Systems zu erleichtern.

Einsatzbereiche:
Topflager werden in erster Linie verwendet, um Motor- und Antriebsstrangpakete mit der Hauptstruktur zu verbinden.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7W-2425

Maßeinheit

USMetrisch
Becherinnendurchmesser (mm): 27,5
Befestigungsart: Becherlager
Gesamtlänge (mm): 157,1
Becheraußendurchmesser (mm): 216,1
Becheraußendurchmesser ('): 8,51
Becherinnendurchmesser ('): 1,08
Material: Gray (Flake) Iron,Cyanoacrylate Adhesive,Sealants / Adhesives Adhesive,Low Alloy Steel,Carbon Steel,Natural Rubber (NR) Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7W-2425

GENERATOR SET

C175-16 3516C

INDUSTRIAL ENGINE

3508B 3512B 3516B

TRUCK

785 789 793F AC 793F CMD 785G 793 793D 793B 793C 793F 795F AC 789C 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ

LOCOMOTIVE ENGINE

3516 3516C 3516B 3512C 3512B PR20B

TRACTOR

784C 784B

GAS ENGINE

G3516

WHEEL DOZER

854G

OFF HIGHWAY TRUCK

789 785 789G 785D 789D 793F

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

994K 992G 995

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.