NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Ausrüstung auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter8C-9812: Einpoliger, zweistufiger 28 Volt Kippschalter
Startseite
Elektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter
8C-9812: Einpoliger, zweistufiger 28 Volt Kippschalter
8C-9812: Einpoliger, zweistufiger 28 Volt Kippschalter

Cat® Starthilfe-Kippschalter für Ansaugluftvorwärmer unterstützt den Motorstart durch Vorwärmen des Lufteinlasses für eine verbesserte Verbrennung

Marke: Cat

Produktbilder
8C-9812: Einpoliger, zweistufiger 28 Volt Kippschalter
8C-9812: Einpoliger, zweistufiger 28 Volt Kippschalter

Cat® Starthilfe-Kippschalter für Ansaugluftvorwärmer unterstützt den Motorstart durch Vorwärmen des Lufteinlasses für eine verbesserte Verbrennung

Marke: Cat

Wenden Sie sich an Ihren Händler
Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
In Liste speichern

Listendetails und Einstellungen
Ausrüstung verknüpfen (Option)
Mit Ihrem Konto ist keine Ausrüstung verknüpft. Unter "Meine Ausrüstung" können Sie Ausrüstung hinzufügen.

Sichtbarkeit der Liste
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
Öffentlich

Unterstützte Dateitypen:

.csv (Beispiel),

.xlsx (Beispiel).

Durchsuchen
Erstellen und speichernAbbrechen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Beschreibung:
Cat Komponenten sorgen dafür, dass Ihre Geräte auf einem optimalen Niveau arbeiten. Cat Kippschalterbaugruppen sind elektrische Schalter, die manuell durch einen mechanischen Hebel, Griff oder Wippmechanismus betätigt werden.

Merkmale:
• Kippschalter mit Schraubklemmenanschlüssen
• Einpoliger Momentumschalter (SPDT)
• 3 Positionen
• Spannung: 28 V DC
• Maximale Plattenstärke: 5,1 mm (0,2")
• Durchmesser der Montagebohrung: 12,5 mm (0,492")
• HD-Konstruktion
• Einfach zu bedienen
• Hohe Präzision für konstante Leistung
• Wasserfest
• Konzipiert für den Einsatz in Einklang mit den restlichen Cat Komponenten, um das maximale Potenzial Ihrer Maschine zu gewährleisten

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Cat Komponenten sorgen dafür, dass Ihre Geräte auf einem optimalen Niveau arbeiten. Cat Kippschalterbaugruppen sind elektrische Schalter, die manuell durch einen mechanischen Hebel, Griff oder Wippmechanismus betätigt werden.

Merkmale:
• Kippschalter mit Schraubklemmenanschlüssen
• Einpoliger Momentumschalter (SPDT)
• 3 Positionen
• Spannung: 28 V DC
• Maximale Plattenstärke: 5,1 mm (0,2")
• Durchmesser der Montagebohrung: 12,5 mm (0,492")
• HD-Konstruktion
• Einfach zu bedienen
• Hohe Präzision für konstante Leistung
• Wasserfest
• Konzipiert für den Einsatz in Einklang mit den restlichen Cat Komponenten, um das maximale Potenzial Ihrer Maschine zu gewährleisten

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Gesamtlänge (mm): 59,18
Gesamtbreite (mm): 32,3
Gesamthöhe (mm): 16,1
Gesamtlänge ('): 2,329
Gesamtbreite ('): 1,27
Gesamthöhe ('): 0,63
Gewindegröße ('): 15/32-32
Material: Polyamide Plastic
MaßeinheitUSMetrisch
Gesamtlänge (mm): 59,18
Gesamtbreite (mm): 32,3
Gesamthöhe (mm): 16,1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Generator
SR4SR4BSR4BHV
Power Module
XQG400PP3516
Track-Type Tractor
D11N
Asphalt Paver
AP-655CAP-655DBG-2455DBG-2455CAP-1055BAP-1055DAP-1055EBG600DBG555EBG-2255CAP-1000BAP-1000EAP-1000DBG-225CAP-555EAP-600DAP-300DAP-1050BAP-650BBG655DBG1000EAP-500EBG-260DBG-260CBG1055EBG-245CBG500E
Marine Auxiliary
3512B
Marine Engine
3516351235083406B
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5230B5130B
Petroleum Package
3508
Generator Set
G3516G3516BG3516CG3516EG3520C3516C18G3520E3306B3508B35123512B350834563406CG3512E3516C3516B
Wheel Tractor
651E657E
Reclaimer Mixer
RM-300RM-350BRM-500RM-350
Vehicular Engine
35163512
Locomotive Engine
3516C3516B3508C3508B3512E3512C3512B
Petroleum Engine
351635123516C3512C3512B
Wheel Loader
994
Road Reclaimer
RM-350B
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
330633043406B34123408B3408CPOWER SYS3412C3516B35083304B340835123512B3508B3516
Ripper
11
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
3516B3516C3412351235163408B3508B3512B3508
Wheel Scraper
651E657E
Asphalt Screed
8 FT8-16B10-20B
Truck
785789793797793B793C777B789B797B785B
Tractor
776B784B
Gas Engine
G3512EG3304G3306G3516EG3406G3516CG3512G3508
Bulldozer
11U11SU
Mehr anzeigen
Generator
SR4SR4BSR4BHV
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 8C-9812
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.