Beschreibung: Cat Gleitringdichtungen sind so konzipiert, dass sie den Schutz für intern arbeitende Komponenten wie Lager und Zahnräder in abrasiven Anwendungen in Schwermaschinen bieten, die unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten und starkem Verschleiß ausgesetzt sind. Die Dichtung besteht aus zwei Metalldichtringen und zwei torischen Gummiringen. Die torischen Ringe sorgen für den richtigen Druck auf beiden Seiten der Metalldichtringe. Gleitringdichtungen sind selbstzentrierend, um Wellenexzentrizität oder Fehlausrichtung auszugleichen.
Merkmale: • Klasse-D-Dichtung mit torischen NBR-Ringen • Dichtet Öl ein und Schleifmittel heraus • Einfaches, zuverlässiges Design • Wartungsfrei • Einfach zu montieren • Kostengünstig • Lange Lebensdauer • Beständig gegen dauerhafte Verformung und Temperaturschwankungen von 1F (-17 °C) bis 212 °F (100 °C)
Anwendung: Zu den typischen Anwendungen gehören die meisten Standardachsen-, Seitenantriebs- und Laufwerksanwendungen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat Händler.
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Beschreibung: Cat Gleitringdichtungen sind so konzipiert, dass sie den Schutz für intern arbeitende Komponenten wie Lager und Zahnräder in abrasiven Anwendungen in Schwermaschinen bieten, die unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten und starkem Verschleiß ausgesetzt sind. Die Dichtung besteht aus zwei Metalldichtringen und zwei torischen Gummiringen. Die torischen Ringe sorgen für den richtigen Druck auf beiden Seiten der Metalldichtringe. Gleitringdichtungen sind selbstzentrierend, um Wellenexzentrizität oder Fehlausrichtung auszugleichen.
Merkmale: • Klasse-D-Dichtung mit torischen NBR-Ringen • Dichtet Öl ein und Schleifmittel heraus • Einfaches, zuverlässiges Design • Wartungsfrei • Einfach zu montieren • Kostengünstig • Lange Lebensdauer • Beständig gegen dauerhafte Verformung und Temperaturschwankungen von 1F (-17 °C) bis 212 °F (100 °C)
Anwendung: Zu den typischen Anwendungen gehören die meisten Standardachsen-, Seitenantriebs- und Laufwerksanwendungen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat Händler.
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Beschreibung: Cat Gleitringdichtungen sind so konzipiert, dass sie den Schutz für intern arbeitende Komponenten wie Lager und Zahnräder in abrasiven Anwendungen in Schwermaschinen bieten, die unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten und starkem Verschleiß ausgesetzt sind. Die Dichtung besteht aus zwei Metalldichtringen und zwei torischen Gummiringen. Die torischen Ringe sorgen für den richtigen Druck auf beiden Seiten der Metalldichtringe. Gleitringdichtungen sind selbstzentrierend, um Wellenexzentrizität oder Fehlausrichtung auszugleichen.
Merkmale: • Klasse-D-Dichtung mit torischen NBR-Ringen • Dichtet Öl ein und Schleifmittel heraus • Einfaches, zuverlässiges Design • Wartungsfrei • Einfach zu montieren • Kostengünstig • Lange Lebensdauer • Beständig gegen dauerhafte Verformung und Temperaturschwankungen von 1F (-17 °C) bis 212 °F (100 °C)
Anwendung: Zu den typischen Anwendungen gehören die meisten Standardachsen-, Seitenantriebs- und Laufwerksanwendungen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat Händler.
Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9G-5315
Maßeinheit
USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 210,31
Innendurchmesser (mm): 186
Außendurchmesser Lippe (mm): 214,5
Gehäusedurchmesser (mm): 213,12
Temperatur (°C): -17 BIS 100
Außendurchmesser ('): 8,3
Innendurchmesser ('): 7,3
Außendurchmesser Lippe ('): 8,4
Gehäusedurchmesser ('): 8,4
Temperatur (°F): 1 BIS 212
Torisches Material: Nitril
Überhangwinkel: 15
O.D. (mm): 210
Torischer Querschnitt (mm): 13
Ringmaterialbeschreibung: Geformt
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9G-5315
WHEEL TRACTOR
615 611 613C II 615C 615C II 613C
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38H IT38G IT38F
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
613G
SOIL COMPACTOR
815B
LOAD HAUL DUMP
R1300G R1600G R1600H R1300G II R1600 R1300
SITE PREP TRACTOR
2864C 586C
EJECTOR TRUCK
730C2 EJ
WHEEL DOZER
814B
LANDFILL COMPACTOR
816B
WINCH
518
GRAPPLE
120C 518 125C
WHEEL LOADER
962M Z 962 960F 950M Z 950B/950E 950GC 950G II 950B 950E 950G 962H 950F 962G 950H 950K 962L 962K 950M 950L 962M 950 GC 938G II 936E 936F 962G II 936 938G 938F 966D 938H 966E G936 966G 950
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
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
TeileAnbaugeräteAnbaugeräteAufreißerBallengreiferBallenspießeBaumstumpffräsenBodenfräsenBuschhäckslerErdbohrerGabelnGrabenzieherGreiferHämmerHämmerHammer-WerkzeugeHammerhalterungenHammerleitungenHämmerKaltfräsenKehrbesenKreiselmäherLastarmeLöffelgreiferMulcherRechenSchaufeln - HeckbaggerSchaufeln - Minibagger (0-10T)Schaufeln - Mittlerer RadladerSchaufeln – Kleine RadladerSchaufeln – KompaktladerSchaufeln – kompakte RadladerSchildeSchneeflügelSchneefräsenSchneepflügeSchneeschieberSchnellwechslerAntriebsstrangAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen und KomponentenAchsenAchsenkomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAdapter und ArmaturenAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsgruppenAntriebsstrang-BaugruppenAntriebsstrang-InnenbremslamellenAntriebsstrang-PumpenventileAntriebsstrang-ReibscheibenAntriebsstrangwellen und WellenbaugruppenAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten und KettenräderAntriebskettenAntriebskettenräderAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang- und LenkungssätzeAntriebsstranglager-DichtungssätzeAntriebsstranglagersätzeAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrang-FlüssigkeitenAntriebsstrangfilterAntriebswellen und GelenkeAntriebswellen und GelenkeAndere Antriebswellen- und GelenkkomponentenAntriebswellenAntriebswellenplattenGelenkeBremsen und KomponentenBremsen und KomponentenAndere BremsenkomponentenBremsbackenbaugruppenBremsbehälterBremsbelägeBremsenBremsnabenBremstrommelnFeststellbremsscheibenHauptbremszylinderHydraulische BremsventileNockenwellenDifferenzialeDifferenzialeAndere Differenzial-KomponentenDifferenzial-KreuzeDifferenzial-PlattenDifferenzial-ReibscheibenDifferenzial-ZahnräderDifferenzialgehäuseDifferenzialgehäuse und GehäusebaugruppenDifferenzialgruppenDifferenziallagerDifferenziallagersätzeDifferenzialträgerDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandlerDrehmomentwandler-KomponentenDrehmomentwandlerlagerGabeln und GabelköpfeGabeln und GabelköpfeGabelköpfeGabelnGetriebe und KomponentenGetriebe und KomponentenAndere GetriebekomponentenGetriebebaugruppenGetriebedichtungssätzeGetriebegehäuse und BaugruppenGetriebelagerGetriebelagersätzeGetriebelamellenGetriebereibscheibenGetrieberotorGetriebezahnräderKupplungen und KomponentenKupplungen und KomponentenKupplung-BremsnabeKupplungenKupplungsgehäuseKupplungslamellenLenkungLenkungAndere LenkungskomponentenLenkungs-ReibscheibenLenkungsplattenReifen und FelgenReifen und FelgenFelgenFelgenkomponentenMontagescheibenReifen und ReifenkomponentenSchmutzfängerScheibenSeitenantriebSeitenantriebAndere Seitenantrieb-KomponentenReibscheibenSeitenantrieb-DämpferplattenSeitenantrieb-GleitringdichtungenSeitenantriebeSeitenantrieblamellenSeitenantriebslagerSeitenantriebslagersätzeSeitenantriebsräderZahnräderZahnräderAndere ZahnräderPlanetengetriebePumpenzahnräderSonnenräderZahnkränzeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileAndere SchneidwerkzeugeBefestigungsteileBolzenDrahtseile, Kabel und KettenFedernHalter mit Aufhängeöse und KomponentenHebekomponentenIsolierlagerScharniereSchellenSchlüsselSicherungs-/SprengringeSphärische KugelnStangenköpfe und SteuerstangenStoßfängerTüllenUnterlegscheiben und DistanzstückeDichtungen und O-RingeDichtungen und O-RingeAndere DichtungenD-RingeDichtscheibenDichtungenDichtungen für KraftstoffanlagenDichtungsstreifenEinpresselementeFenster- und VerkleidungsdichtungenGroßdichtungenKolben mit loser DichtkippeMetallringeO-RingeRechteckige Dichtungen und RingeRotierendStützringeSätzeVierfachringeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen und GleitlagerAndere Gelenkbolzen und GleitlagerAndere Stifte und BolzenGelenkbolzenGlatte BolzenGleitlagerHalteriegelstifte und KomponentenKonische BolzenKopfschraubenLaschenbolzen-Baugruppen und KomponentenSicherungsringbolzenStifte mit unterschiedlichem AußendurchmesserGriffe, Schnäpper und HandhebelGriffe, Schnäpper und HandhebelFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeInformationen, Botschaften und MarketingInformationen, Botschaften und MarketingAndere KennungskomponentenFolienPlattenTagsKanäle und RohreKanäle und RohreStandardkanäleStrukturrohreU-KanäleLager und BuchsenLager und BuchsenAndere Lager und BuchsenBeinaufnahmenDrehzapfenHalbringHalterungenKappenManschettenRollelementeSphärische GleitlagerO-Ring-SätzeRiemen und RiemenscheibenRiemen und RiemenscheibenRiemenRiemenscheibenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenDreieckeFahrerkabinen-IsolierungHitzeschildeIrregulärIsolierungsgruppen und -BaugruppenRechteckig-quadratischRohrförmige AbgasmanschettenRundSchläuche und LeitungenSortiment von BefestigungselementenStangen, Platten und WinkelhalterungenStangen, Platten und WinkelhalterungenAndere Stangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen FormenQuadratische, sechseckige und runde StangenUnregelmäßige PlattenWinkelhalterungenElektrik und ElektronikElektrik und ElektronikAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere Elektrik- und ElektronikkomponentenBasiskomponentenBasiskomponentenDiodenDrehstromgeneratorenGeneratorenGleichrichterKondensatorenKühlkörperMagneteMotorenReglerRelaisSammelschienenSchutzschalter und SicherungenSpulenStarterUmformerWiderständeBatterienBatterienAndere BatterienBatteriekomponentenSchwergut (HD)Standardeinsatz (GD)Unterbrechungsfreie StromversorgungBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungLeuchtenzubehörElektrische BedienelementeElektrische BedienelementeAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasSchalt- und MuldenhubhebelScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderElektro- und Elektronik-Reparatur- und ServicesätzeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdoseUSB-AnschlussHeizungenKabelstränge und KabelKabelstränge und KabelAndere Anschlüsse und KlemmenAndere Kabelstränge und KabelAnschlüsseBulkmaterialienKabelbaugruppenKabelgruppenKabelkanäleKabelstrangbaugruppenSteckverbinderKlemmenblöckeRadios und RadiozubehörRadios und RadiozubehörRadiosRadiozubehörSchaltkästenSensoren und SchalterSensoren und SchalterAdvanced-SensorenAndere Sensoren und SchalterDrehzahl- und ZündzeitpunktsensorenDruckschalterDrucksensorenEmissionssensorenFüllstandsensorenLidarPositionssensorenRadarSensor- und SchalterkomponentenTelematikTemperaturschalterTemperatursensorenSichtsystemeStromStromAndere Leistungswandler-KomponentenBatterienDrehstromgeneratorenGeneratorenLeistungssteuerungMotorenSoftwareSpeicherkarten und FestplattenStarterTransformatorenWechselrichterTelematikZustandsüberwachungFahrerkabineFahrerkabineAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere FahrerkabinenkomponentenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifenFenster- und VerkleidungsdichtungenElektrische Bedienungselemente im FahrerhausElektrische Bedienungselemente im FahrerhausAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenAnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdosenUSB-AnschlüsseFahrerkabinen-KlimaanlagenFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-KlimaanlagenkomponentenFahrerkabinen-Druckspeicher, -Empfänger und -TrocknerFahrerkabinen-GebläseFahrerkabinen-KlimaanlagenbaugruppenFahrerkabinen-KältemittelkompressorenFahrerkabinen-LeitungssystemeFahrerkabinen-ThermostateFahrerkabinen-VerdampferKabinenluftfilterLuftausströmerFahrerkabinen-SchutzdächerFahrerkabinen-SicherheitFahrerkabinen-SichtbarkeitFahrerkabinen-SichtbarkeitAndere Fenster- und GlaskomponentenAndere SichtbarkeitskomponentenBlendenFenster und GlasFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenRückspiegelSichtsystemeSonnenblendenWaschanlagenflüssigkeitstanksFahrerkabinenbaugruppenFahrerkabinentürenFahrerkabinentürenFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeFahrerkabinentür-BaugruppenInnenraumInnenraumFahrerkabinen-AufbewahrungskästenFahrerkabinen-FußmattenFahrerkabinen-Instrumententafeln und -VerkleidungenFahrerkabinen-IsolierungFahrerkabinen-NotausstiegkomponentenFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenMechanische Bedienungselemente im FahrerhausMechanische Bedienungselemente im FahrerhausAndere BedienersteuerungskomponentenFußpedaleLenkräderMechanische SteuerhebelTelematikFilter und FlüssigkeitenFilter und FlüssigkeitenFilterFilterAndere Filter und FilterkomponentenEntlüfterHydraulik- und GetriebefilterKraftstofffilter und Kraftstoff-WasserabscheiderKühlmittelzusätzeLuftfilterLuftfilterMotorölfilter und KomponentenNachbehandlung/DEFSchmiersystemfilterSiebeFlüssigkeitenFlüssigkeitenKühlmittelNachbehandlung/Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)SchmierfetteÖleHydraulikHydraulikAndere HydraulikkomponentenHydraulikdruckspeicher und KomponentenHydraulikhammerbauteileHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und -MotorenAndere Hydraulikpumpen und MotorkomponentenHydraulikmotorenHydraulikpumpenHydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Hydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikzylinderdichtungssätzeHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktankkomponentenHydrauliktanks und -BehälterHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere HydraulikventileHydraulik-HauptsteuerventileHydraulik-JoystickventileHydraulik-PatronenventileHydraulikventil-KomponentenHydraulische BremsventileInline-HydraulikventileManuell betätigte VentileHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinder und KomponentenAndere ZylinderkomponentenHydraulikzylinderdichtungenHydraulikzylinderdichtungssätzeHydraulikzylindergruppenHydraulikzylinderrohr und -MantelbaugruppenHydraulikzylinderstangen und -StangenbaugruppenHydraulikzylinderdichtungssätzeKarosserie und andere SystemkomponentenKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenAndere Abdeckungen und StützenKundenspezifische StützenKundenspezifische rohrförmige StützenMetallische AbdeckungenNicht-metallische Abdeckungen und StützenFeuerlöschanlage und KomponentenFeuerlöschanlage und KomponentenAktuatorenDüsenFeuerlöscherSteuergeräte und ModuleKundenspezifische StrukturenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte FertigungenGehäuse und KlappenGitter und SiebeHandläufeHebel und GliederKetten-SchutzblecheLaufstege und ArbeitsbühnenLeiternRadkotflügelTreppenTritteTrittstufenSchmiersystemeSchmiersystemeSchmiermittelventile und EinspritzdüsenSchmiernippelSchmierpumpenSchutzvorrichtungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere schwere FertigungenExterne ROPSFass-, Hub- und VerschiebestrukturenKontergewicht und BallasteLaufwerkeMulden und AuskleidungenNutzlast-TragestrukturRahmenVerdichterräderSchürfkübel-Elevator- und AusstoßersystemeTanks und KomponentenTanks und KomponentenAndere TankkomponentenAnzeigenDEF-TanksDruckdeckelDruckluftbehälterKraftstofftanksSprühanlagentanksWaschanlagenflüssigkeitstanksLaufwerkLaufwerkDichtungenDichtungenGleitringgruppenGummivorspannringeO-RingeRingeStützringe und RechteckdichtungenDrehgestelleDrehgestelleBolzen und PatronenDrehgestelleGummikettenKetteneinstellungKetteneinstellungKettenspannrad- und KettenspannerkomponentenQuertraversenRückstoßgruppen und -teileKettenkomponentenKettenkomponentenBodenplattenEinsätzeKettenbolzenKettendichtungenKettengliederKettenplattenKettensträngeKomplettkettenKomplettkettensegmenteLagerhülsenPatronenbaugruppeSonstige KettenkomponentenKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeDeltaladerKettenräderSonstige KomponentenSpannrollenWalzenKonstruktionselementeKonstruktionselementePlatten und HalterungenRahmenbaugruppenLaufwerk-BefestigungsteileLaufwerk-BefestigungsteileMutternSchraubenUnterlegscheibenLaufwerkssätzeLaufwerkssätzeKettenglied-GruppensätzeKettenpolster-GruppensätzeKettenrad-GruppensätzeLaufrollen-GruppensätzeLaufwerk-AusführungenLeitradgruppensätzeSchutzvorrichtungssätzeTragrollen-GruppensätzeRollenkomponentenRollenkomponentenBefestigungskappen, Befestigungsblöcke und LagerhalterungenFelgenGegossene und geschmiedete LeiträderGleitschuheKettenräder und SegmenteKomponenten für geschweißte LeiträderLaufrollenLaufrollengruppenLaufrollenkörper-BaugruppenLeitradbaugruppenLeitradgruppenLeitradgruppen vornRingeSonstige RollenkomponentenTragrollengruppenTragrollenkörper-BaugruppenWellenSonstige LaufwerksteileSonstige LaufwerksteileBolzenBuchsen und LagerDistanzringeWellenWachenMotorMotorAbgassystemAbgassystemAbgasbälgeAbgaskrümmer und KrümmerkomponentenAbgasleitungenAbgasrohreAbgasrohreAndere AbgassystemkomponentenAuslassventileEinlasskomponentenLadedruckreglerNachbehandlungssysteme und KomponentenSchalldämpferFEAD und GehäusesystemeFEAD und GehäusesystemeFEAD und LüfterantriebshalterungenKurbelwellenadapterLüfteradapterLüfterantriebsgruppenPumpen und ZusatzadapterVordere und hintere GehäuseKraftstoffsystemKraftstoffsystemAktuatorenAndere Komponenten des KraftstoffsystemsDichtungen für KraftstoffanlagenEinspritzdüsenKraftstoffdruckKraftstoffeinspritzelementeKraftstoffförderpumpenKraftstoffleistenKraftstoffleitungen/HochdruckleitungenKraftstoffsystemventileKraftstofftanksVergaser und DrehzahlreglerKühlsystemKühlsystemAndere KühlsystemkomponentenKühler und KomponentenKühlmoduleKühlvorrichtungenLadeluftkühler und KomponentenLüfter und KomponentenTanks und KomponentenThermostateWasserpumpen und -KomponentenWärmetauscherÖlkühlerLuft- und Hydraulik-StartersystemeLuft- und Hydraulik-StartersystemeKurbelwellen-DrehvorrichtungenSchalldämpferSchmieranlagenStarterVentileY-SiebeÄtherventileMotoren und MotorblöckeMotoren und MotorblöckeAndere MotorausführungenMotorenRumpfmotorenTeilmotorenZylinderblockkomponentenZylinderblöckeZylinderkurbelgehäuseMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterMotorflüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotorgetriebeMotorkomponentenMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenLuftkompressoren und KomponentenMotorabdeckungenMotorlagerMotorträger und -StützenNockenwellenNockenwellensätzeRotierende MotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenMotorüberholungssätzeMotorüberholungssätzeStraßenanwendungenRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferAndere Riemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotor-SchwingungsdämpferMotorriemenMotorriemenscheibenSchmiersystemSchmiersystemAndere SchmierungskomponentenEntlüfterEntsorgungs- und OCV-LeitungenGeschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (CCV)ReglerÖlauffrischungssystem-VentilbaugruppeÖleinfüllstutzenÖlleitungenÖlpumpenÖlpumpenkomponentenÖlwannenTurbosystemTurbosystemAndere TurbokomponentenDiffusoren und DüsenGehäuse und AbdeckungenTurbolader und TurboladergruppenTurboladerlaufzeugeVentiltriebVentiltriebAktuatorenAndere VentilkomponentenAndere VentiltriebkomponentenBrückeGestängeKipphebelMotorbremsenNockenwellenNockenwellensätzeStößelwelleVentildreherVentileZündung/elektrisches SystemZündung/elektrisches SystemDrehstromgeneratorenStarterZündkerzenZündungenÖldunstfühlerNachrüst- und ReparatursätzeNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeNachrüstsätzeAndere NachrüstsätzeEmissionen und VorschriftenErgonomie und KomfortLeistung und ProduktivitätSchutzvorrichtungenSicherheitSicherheit und SichtbarkeitTelematikWartungsverbesserungReparatur- und ServicesätzeReparatur- und ServicesätzeAndere Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungElektronikGelenkbolzensätzeHydraulikLaufwerkMotorenSchneidwerkzeugeWartungSchläuche und LeitungenSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und KomponentenAnschlussstückeArmaturenKundenspezifische AdapterHybrid-Schlauch- und RohrbaugruppenKappen und StopfenKappen und StopfenAndere Kappen und StopfenKappenStopfenStopfenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungenRohreRohrkomponentenRohrleitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenHeizungs- und KältemittelschläucheHochdruckschläucheKraftstoffschläucheKühlmittelschläucheMittel- bis HochdruckschläucheMitteldruckschläucheMotor- und BremsschläuchePilot- und ThermoplastschläucheSaugschläuche und RücklaufschläucheSchlauchleitungenSchlauchmeterwareSchlauchschutzteileSchläuche mit fester LängeSchneidwerkzeugeSchneidwerkzeugeAndere SchneidwerkzeugAndere SchneidwerkzeugDrahtseilMulcherzähneBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugDreikegel-BohrdüsenDreikegel-BohrerImlochhammer-BaugruppenImlochhammerbohrerSenkbohrhammer-AdapterGrader Bit-SystemeGrader Bit-SystemeGrader Bit-AdapterplatinenGrader-BitsWinkelplatten für Grader-BitsGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Endbit-OverlaysGrader-EndbitsPlanierraupen-SchneidmesserHardware und Halterung für SchneidwerkzeugHardware und Halterung für SchneidwerkzeugBefestigungsösen für SchneidwerkzeugCapSure-HüllenCapSure-SchlösserKappen und Stopfen für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugbolzenSchneidwerkzeughalterSchneidwerkzeugmutternSchneidwerkzeugstifteSteinabweiserUnterlegscheiben für SchneidwerkzeugLöffelzähne und AdaptersystemeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapterAdapterabdeckungenKastenzähneLippen- und AdapterreparaturnasenSchaufelzähneZahnkupplungenZahnschienenPolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar EckmesserSchneidmesser für KastenmesserSchaber-SchneidwerkzeugSchaber-SchneidwerkzeugSchaberaufzug und AuswerferteileSchaberfräserSchaberschneidmesserSchaufelbodenkanten und -lippenSchaufelbodenkanten und -lippenGegossene LippenGrundkantenbaugruppenGrundmesserSchaufelecken und EckenschutzSchaufelecken und EckenschutzEckenschutz für SchaufelSchaufeleckenSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser und KantenschutzHalbe PfeilsegmenteHalbpfeil-EndstückeHalbpfeil-SchneidmesserLöffel-EckmesserModulare AbdeckungenObere AbdeckungSchaufelnivellierungskantenSchaufelschneidkantensegmenteSchaufelschneidmesserVerschleißklappenSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererAufreißerschäfteAufreißzähneReparaturnasen für AufreißerschäfteRipperschaftschutzVertikutiererstieleVertikutiererzähneSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderVerdichterrad-ZahnbasenVerdichterrad-ZahnbaugruppenVerdichterradzähneSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenleistenschutz-ScherblöckeSeitenschneidenschutzSeitenschneiderSeitenwand-VerschleißkappenVerschleißplattenVerschleißplattenBodenkanten-VerschleißplattenFersenplattenHintere Drag BarsLiner-VerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hintenSeitenleisten-VerschleißplattenSkiplattenSohlenplattenVerschleißschutzVerschleißschutzGrundmesserseitenschutzKantenschutzRunder VerschleißschutzSchnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)SchraubenschutzVerschleißblöckeVerschleißbügelVerschleißleistenVerschleißschienenÜberrollbügelWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugMessgeräte für SchneidwerkzeugWerkzeuge für die Wartung von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugPflaster-AbziehplattenPflasterfräserWerkstattmaterialienWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattprodukteHausmeisterprodukteVorhängeschlösserWerkstattleiternBatteriepflegeausrüstungBänderLackeMetallarbeitenMetallarbeitenMetallreparaturZerspanungProbenentnahmeausrüstungPumpenSchleifmittelSchleifmittelAndere SchleifmittelScheibenSchleifbürstenSchleifscheibenTücher und WischtücherVerpackungsmaterial und -ZubehörWerkstatt-BodenmattenWerkstatt-SicherheitsmaterialienWerkstatt-SicherheitsmaterialienAbsorptionsmittel und ÜberlaufsätzePersönliche SchutzausrüstungVerunreinigungsschutzWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteAndere ElektroprodukteArbeitsscheinwerfer und VerlängerungskabelTaschenlampen und BatterienWerkzeugeWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDruckluftwerkzeugeHandwerkzeugeHämmer und GleithämmerMeißel und AhlenRatschen und AufsätzeSchmierpressenSchraubendreherSchraubenschlüsselStemmeisenWasserwaagen, Messgeräte und AnzeigenWerkzeugkästenWerkzeugsätzeZangenBestelloptionenOptionen für selbst ausgeführte WartungsarbeitenCat Reman-ProdukteSätze für die planmäßige WartungCat® Merchandise
TeileAnbaugeräteAnbaugeräteAufreißerBallengreiferBallenspießeBaumstumpffräsenBodenfräsenBuschhäckslerErdbohrerGabelnGrabenzieherGreiferHämmerHämmerHammer-WerkzeugeHammerhalterungenHammerleitungenHämmerKaltfräsenKehrbesenKreiselmäherLastarmeLöffelgreiferMulcherRechenSchaufeln - HeckbaggerSchaufeln - Minibagger (0-10T)Schaufeln - Mittlerer RadladerSchaufeln – Kleine RadladerSchaufeln – KompaktladerSchaufeln – kompakte RadladerSchildeSchneeflügelSchneefräsenSchneepflügeSchneeschieberSchnellwechslerAntriebsstrangAntriebsstrangAchsen und KomponentenAchsen und KomponentenAchsenAchsenkomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAndere Antriebsstrang-KomponentenAdapter und ArmaturenAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsgruppenAntriebsstrang-BaugruppenAntriebsstrang-InnenbremslamellenAntriebsstrang-PumpenventileAntriebsstrang-ReibscheibenAntriebsstrangwellen und WellenbaugruppenAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten und KettenräderAntriebskettenAntriebskettenräderAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang-Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang- und LenkungssätzeAntriebsstranglager-DichtungssätzeAntriebsstranglagersätzeAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrangfilter und -FlüssigkeitenAntriebsstrang-FlüssigkeitenAntriebsstrangfilterAntriebswellen und GelenkeAntriebswellen und GelenkeAndere Antriebswellen- und GelenkkomponentenAntriebswellenAntriebswellenplattenGelenkeBremsen und KomponentenBremsen und KomponentenAndere BremsenkomponentenBremsbackenbaugruppenBremsbehälterBremsbelägeBremsenBremsnabenBremstrommelnFeststellbremsscheibenHauptbremszylinderHydraulische BremsventileNockenwellenDifferenzialeDifferenzialeAndere Differenzial-KomponentenDifferenzial-KreuzeDifferenzial-PlattenDifferenzial-ReibscheibenDifferenzial-ZahnräderDifferenzialgehäuseDifferenzialgehäuse und GehäusebaugruppenDifferenzialgruppenDifferenziallagerDifferenziallagersätzeDifferenzialträgerDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandler und KomponentenDrehmomentwandlerDrehmomentwandler-KomponentenDrehmomentwandlerlagerGabeln und GabelköpfeGabeln und GabelköpfeGabelköpfeGabelnGetriebe und KomponentenGetriebe und KomponentenAndere GetriebekomponentenGetriebebaugruppenGetriebedichtungssätzeGetriebegehäuse und BaugruppenGetriebelagerGetriebelagersätzeGetriebelamellenGetriebereibscheibenGetrieberotorGetriebezahnräderKupplungen und KomponentenKupplungen und KomponentenKupplung-BremsnabeKupplungenKupplungsgehäuseKupplungslamellenLenkungLenkungAndere LenkungskomponentenLenkungs-ReibscheibenLenkungsplattenReifen und FelgenReifen und FelgenFelgenFelgenkomponentenMontagescheibenReifen und ReifenkomponentenSchmutzfängerScheibenSeitenantriebSeitenantriebAndere Seitenantrieb-KomponentenReibscheibenSeitenantrieb-DämpferplattenSeitenantrieb-GleitringdichtungenSeitenantriebeSeitenantrieblamellenSeitenantriebslagerSeitenantriebslagersätzeSeitenantriebsräderZahnräderZahnräderAndere ZahnräderPlanetengetriebePumpenzahnräderSonnenräderZahnkränzeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileAndere SchneidwerkzeugeBefestigungsteileBolzenDrahtseile, Kabel und KettenFedernHalter mit Aufhängeöse und KomponentenHebekomponentenIsolierlagerScharniereSchellenSchlüsselSicherungs-/SprengringeSphärische KugelnStangenköpfe und SteuerstangenStoßfängerTüllenUnterlegscheiben und DistanzstückeDichtungen und O-RingeDichtungen und O-RingeAndere DichtungenD-RingeDichtscheibenDichtungenDichtungen für KraftstoffanlagenDichtungsstreifenEinpresselementeFenster- und VerkleidungsdichtungenGroßdichtungenKolben mit loser DichtkippeMetallringeO-RingeRechteckige Dichtungen und RingeRotierendStützringeSätzeVierfachringeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen und GleitlagerAndere Gelenkbolzen und GleitlagerAndere Stifte und BolzenGelenkbolzenGlatte BolzenGleitlagerHalteriegelstifte und KomponentenKonische BolzenKopfschraubenLaschenbolzen-Baugruppen und KomponentenSicherungsringbolzenStifte mit unterschiedlichem AußendurchmesserGriffe, Schnäpper und HandhebelGriffe, Schnäpper und HandhebelFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeInformationen, Botschaften und MarketingInformationen, Botschaften und MarketingAndere KennungskomponentenFolienPlattenTagsKanäle und RohreKanäle und RohreStandardkanäleStrukturrohreU-KanäleLager und BuchsenLager und BuchsenAndere Lager und BuchsenBeinaufnahmenDrehzapfenHalbringHalterungenKappenManschettenRollelementeSphärische GleitlagerO-Ring-SätzeRiemen und RiemenscheibenRiemen und RiemenscheibenRiemenRiemenscheibenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenSchaum, Isolierung und LaufbuchsenDreieckeFahrerkabinen-IsolierungHitzeschildeIrregulärIsolierungsgruppen und -BaugruppenRechteckig-quadratischRohrförmige AbgasmanschettenRundSchläuche und LeitungenSortiment von BefestigungselementenStangen, Platten und WinkelhalterungenStangen, Platten und WinkelhalterungenAndere Stangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen FormenQuadratische, sechseckige und runde StangenUnregelmäßige PlattenWinkelhalterungenElektrik und ElektronikElektrik und ElektronikAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere Elektrik- und ElektronikkomponentenBasiskomponentenBasiskomponentenDiodenDrehstromgeneratorenGeneratorenGleichrichterKondensatorenKühlkörperMagneteMotorenReglerRelaisSammelschienenSchutzschalter und SicherungenSpulenStarterUmformerWiderständeBatterienBatterienAndere BatterienBatteriekomponentenSchwergut (HD)Standardeinsatz (GD)Unterbrechungsfreie StromversorgungBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungs- und LeuchtenzubehörBeleuchtungLeuchtenzubehörElektrische BedienelementeElektrische BedienelementeAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasSchalt- und MuldenhubhebelScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderElektro- und Elektronik-Reparatur- und ServicesätzeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigeFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdoseUSB-AnschlussHeizungenKabelstränge und KabelKabelstränge und KabelAndere Anschlüsse und KlemmenAndere Kabelstränge und KabelAnschlüsseBulkmaterialienKabelbaugruppenKabelgruppenKabelkanäleKabelstrangbaugruppenSteckverbinderKlemmenblöckeRadios und RadiozubehörRadios und RadiozubehörRadiosRadiozubehörSchaltkästenSensoren und SchalterSensoren und SchalterAdvanced-SensorenAndere Sensoren und SchalterDrehzahl- und ZündzeitpunktsensorenDruckschalterDrucksensorenEmissionssensorenFüllstandsensorenLidarPositionssensorenRadarSensor- und SchalterkomponentenTelematikTemperaturschalterTemperatursensorenSichtsystemeStromStromAndere Leistungswandler-KomponentenBatterienDrehstromgeneratorenGeneratorenLeistungssteuerungMotorenSoftwareSpeicherkarten und FestplattenStarterTransformatorenWechselrichterTelematikZustandsüberwachungFahrerkabineFahrerkabineAlarme und SignalhörnerAlarme und SignalhörnerAlarmeSignalhörnerAndere FahrerkabinenkomponentenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifen und Dichtungen für Fahrerkabinen-Fenster und -VerkleidungenDichtungsstreifenFenster- und VerkleidungsdichtungenElektrische Bedienungselemente im FahrerhausElektrische Bedienungselemente im FahrerhausAndere Fahrerkabinen-BedienelementeDreh- und TippschaltermoduleFahrerkabinen-SchalterFahrerkabinen-Tasten und -KnöpfeHeizung und KlimaJoystick-KomponentenJoysticksKamerasScheibenwischerschalterSchäfteTastenfelderFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenAnzeigenFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-InstrumentengruppenFahrerkabinen-EntertainmentsystemeFahrerkabinen-EntertainmentsystemeAntenneLautsprecher und SchutzgitterRadiosRadiozubehörSteckdosenUSB-AnschlüsseFahrerkabinen-KlimaanlagenFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-KlimaanlagenkomponentenFahrerkabinen-Druckspeicher, -Empfänger und -TrocknerFahrerkabinen-GebläseFahrerkabinen-KlimaanlagenbaugruppenFahrerkabinen-KältemittelkompressorenFahrerkabinen-LeitungssystemeFahrerkabinen-ThermostateFahrerkabinen-VerdampferKabinenluftfilterLuftausströmerFahrerkabinen-SchutzdächerFahrerkabinen-SicherheitFahrerkabinen-SichtbarkeitFahrerkabinen-SichtbarkeitAndere Fenster- und GlaskomponentenAndere SichtbarkeitskomponentenBlendenFenster und GlasFrontscheibenwischer, -Wascher und -KomponentenRückspiegelSichtsystemeSonnenblendenWaschanlagenflüssigkeitstanksFahrerkabinenbaugruppenFahrerkabinentürenFahrerkabinentürenFahrerkabinen-HandgriffeFahrerkabinen-HandhebelFahrerkabinen-SchnäpperFahrerkabinen-TürgriffeFahrerkabinentür-BaugruppenInnenraumInnenraumFahrerkabinen-AufbewahrungskästenFahrerkabinen-FußmattenFahrerkabinen-Instrumententafeln und -VerkleidungenFahrerkabinen-IsolierungFahrerkabinen-NotausstiegkomponentenFahrerkabinen-Sitze und -KomponentenMechanische Bedienungselemente im FahrerhausMechanische Bedienungselemente im FahrerhausAndere BedienersteuerungskomponentenFußpedaleLenkräderMechanische SteuerhebelTelematikFilter und FlüssigkeitenFilter und FlüssigkeitenFilterFilterAndere Filter und FilterkomponentenEntlüfterHydraulik- und GetriebefilterKraftstofffilter und Kraftstoff-WasserabscheiderKühlmittelzusätzeLuftfilterLuftfilterMotorölfilter und KomponentenNachbehandlung/DEFSchmiersystemfilterSiebeFlüssigkeitenFlüssigkeitenKühlmittelNachbehandlung/Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)SchmierfetteÖleHydraulikHydraulikAndere HydraulikkomponentenHydraulikdruckspeicher und KomponentenHydraulikhammerbauteileHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenHydraulikpumpen, Motoren und KomponentenAndere Hydraulikpumpen und -MotorenAndere Hydraulikpumpen und MotorkomponentenHydraulikmotorenHydraulikpumpenHydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Hydraulikreparatur- und ServicesätzeHydraulikzylinderdichtungssätzeHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktanks, Behälter und andere TankkomponentenHydrauliktankkomponentenHydrauliktanks und -BehälterHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere HydraulikventileHydraulik-HauptsteuerventileHydraulik-JoystickventileHydraulik-PatronenventileHydraulikventil-KomponentenHydraulische BremsventileInline-HydraulikventileManuell betätigte VentileHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinder und KomponentenAndere ZylinderkomponentenHydraulikzylinderdichtungenHydraulikzylinderdichtungssätzeHydraulikzylindergruppenHydraulikzylinderrohr und -MantelbaugruppenHydraulikzylinderstangen und -StangenbaugruppenHydraulikzylinderdichtungssätzeKarosserie und andere SystemkomponentenKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenAndere Abdeckungen und StützenKundenspezifische StützenKundenspezifische rohrförmige StützenMetallische AbdeckungenNicht-metallische Abdeckungen und StützenFeuerlöschanlage und KomponentenFeuerlöschanlage und KomponentenAktuatorenDüsenFeuerlöscherSteuergeräte und ModuleKundenspezifische StrukturenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenLeichte Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere leichte FertigungenGehäuse und KlappenGitter und SiebeHandläufeHebel und GliederKetten-SchutzblecheLaufstege und ArbeitsbühnenLeiternRadkotflügelTreppenTritteTrittstufenSchmiersystemeSchmiersystemeSchmiermittelventile und EinspritzdüsenSchmiernippelSchmierpumpenSchutzvorrichtungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenSchwere Rahmen und Aufbau-FertigungenAndere schwere FertigungenExterne ROPSFass-, Hub- und VerschiebestrukturenKontergewicht und BallasteLaufwerkeMulden und AuskleidungenNutzlast-TragestrukturRahmenVerdichterräderSchürfkübel-Elevator- und AusstoßersystemeTanks und KomponentenTanks und KomponentenAndere TankkomponentenAnzeigenDEF-TanksDruckdeckelDruckluftbehälterKraftstofftanksSprühanlagentanksWaschanlagenflüssigkeitstanksLaufwerkLaufwerkDichtungenDichtungenGleitringgruppenGummivorspannringeO-RingeRingeStützringe und RechteckdichtungenDrehgestelleDrehgestelleBolzen und PatronenDrehgestelleGummikettenKetteneinstellungKetteneinstellungKettenspannrad- und KettenspannerkomponentenQuertraversenRückstoßgruppen und -teileKettenkomponentenKettenkomponentenBodenplattenEinsätzeKettenbolzenKettendichtungenKettengliederKettenplattenKettensträngeKomplettkettenKomplettkettensegmenteLagerhülsenPatronenbaugruppeSonstige KettenkomponentenKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeKomponenten für Gummiketten-LaufwerkeDeltaladerKettenräderSonstige KomponentenSpannrollenWalzenKonstruktionselementeKonstruktionselementePlatten und HalterungenRahmenbaugruppenLaufwerk-BefestigungsteileLaufwerk-BefestigungsteileMutternSchraubenUnterlegscheibenLaufwerkssätzeLaufwerkssätzeKettenglied-GruppensätzeKettenpolster-GruppensätzeKettenrad-GruppensätzeLaufrollen-GruppensätzeLaufwerk-AusführungenLeitradgruppensätzeSchutzvorrichtungssätzeTragrollen-GruppensätzeRollenkomponentenRollenkomponentenBefestigungskappen, Befestigungsblöcke und LagerhalterungenFelgenGegossene und geschmiedete LeiträderGleitschuheKettenräder und SegmenteKomponenten für geschweißte LeiträderLaufrollenLaufrollengruppenLaufrollenkörper-BaugruppenLeitradbaugruppenLeitradgruppenLeitradgruppen vornRingeSonstige RollenkomponentenTragrollengruppenTragrollenkörper-BaugruppenWellenSonstige LaufwerksteileSonstige LaufwerksteileBolzenBuchsen und LagerDistanzringeWellenWachenMotorMotorAbgassystemAbgassystemAbgasbälgeAbgaskrümmer und KrümmerkomponentenAbgasleitungenAbgasrohreAbgasrohreAndere AbgassystemkomponentenAuslassventileEinlasskomponentenLadedruckreglerNachbehandlungssysteme und KomponentenSchalldämpferFEAD und GehäusesystemeFEAD und GehäusesystemeFEAD und LüfterantriebshalterungenKurbelwellenadapterLüfteradapterLüfterantriebsgruppenPumpen und ZusatzadapterVordere und hintere GehäuseKraftstoffsystemKraftstoffsystemAktuatorenAndere Komponenten des KraftstoffsystemsDichtungen für KraftstoffanlagenEinspritzdüsenKraftstoffdruckKraftstoffeinspritzelementeKraftstoffförderpumpenKraftstoffleistenKraftstoffleitungen/HochdruckleitungenKraftstoffsystemventileKraftstofftanksVergaser und DrehzahlreglerKühlsystemKühlsystemAndere KühlsystemkomponentenKühler und KomponentenKühlmoduleKühlvorrichtungenLadeluftkühler und KomponentenLüfter und KomponentenTanks und KomponentenThermostateWasserpumpen und -KomponentenWärmetauscherÖlkühlerLuft- und Hydraulik-StartersystemeLuft- und Hydraulik-StartersystemeKurbelwellen-DrehvorrichtungenSchalldämpferSchmieranlagenStarterVentileY-SiebeÄtherventileMotoren und MotorblöckeMotoren und MotorblöckeAndere MotorausführungenMotorenRumpfmotorenTeilmotorenZylinderblockkomponentenZylinderblöckeZylinderkurbelgehäuseMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorfilterMotorflüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeMotorgetriebeMotorkomponentenMotorkomponentenKolben und andere KolbenkomponentenLuftkompressoren und KomponentenMotorabdeckungenMotorlagerMotorträger und -StützenNockenwellenNockenwellensätzeRotierende MotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenMotorüberholungssätzeMotorüberholungssätzeStraßenanwendungenRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferAndere Riemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotor-SchwingungsdämpferMotorriemenMotorriemenscheibenSchmiersystemSchmiersystemAndere SchmierungskomponentenEntlüfterEntsorgungs- und OCV-LeitungenGeschlossene Kurbelgehäuseentlüftung (CCV)ReglerÖlauffrischungssystem-VentilbaugruppeÖleinfüllstutzenÖlleitungenÖlpumpenÖlpumpenkomponentenÖlwannenTurbosystemTurbosystemAndere TurbokomponentenDiffusoren und DüsenGehäuse und AbdeckungenTurbolader und TurboladergruppenTurboladerlaufzeugeVentiltriebVentiltriebAktuatorenAndere VentilkomponentenAndere VentiltriebkomponentenBrückeGestängeKipphebelMotorbremsenNockenwellenNockenwellensätzeStößelwelleVentildreherVentileZündung/elektrisches SystemZündung/elektrisches SystemDrehstromgeneratorenStarterZündkerzenZündungenÖldunstfühlerNachrüst- und ReparatursätzeNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeNachrüstsätzeAndere NachrüstsätzeEmissionen und VorschriftenErgonomie und KomfortLeistung und ProduktivitätSchutzvorrichtungenSicherheitSicherheit und SichtbarkeitTelematikWartungsverbesserungReparatur- und ServicesätzeReparatur- und ServicesätzeAndere Reparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungElektronikGelenkbolzensätzeHydraulikLaufwerkMotorenSchneidwerkzeugeWartungSchläuche und LeitungenSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und KomponentenAnschlussstückeArmaturenKundenspezifische AdapterHybrid-Schlauch- und RohrbaugruppenKappen und StopfenKappen und StopfenAndere Kappen und StopfenKappenStopfenStopfenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungenRohreRohrkomponentenRohrleitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenHeizungs- und KältemittelschläucheHochdruckschläucheKraftstoffschläucheKühlmittelschläucheMittel- bis HochdruckschläucheMitteldruckschläucheMotor- und BremsschläuchePilot- und ThermoplastschläucheSaugschläuche und RücklaufschläucheSchlauchleitungenSchlauchmeterwareSchlauchschutzteileSchläuche mit fester LängeSchneidwerkzeugeSchneidwerkzeugeAndere SchneidwerkzeugAndere SchneidwerkzeugDrahtseilMulcherzähneBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugBohrwerkzeuge für den SchneidwerkzeugDreikegel-BohrdüsenDreikegel-BohrerImlochhammer-BaugruppenImlochhammerbohrerSenkbohrhammer-AdapterGrader Bit-SystemeGrader Bit-SystemeGrader Bit-AdapterplatinenGrader-BitsWinkelplatten für Grader-BitsGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Schneidmesser und -EndstückeGrader-Endbit-OverlaysGrader-EndbitsPlanierraupen-SchneidmesserHardware und Halterung für SchneidwerkzeugHardware und Halterung für SchneidwerkzeugBefestigungsösen für SchneidwerkzeugCapSure-HüllenCapSure-SchlösserKappen und Stopfen für SchneidwerkzeugSchneidwerkzeugbolzenSchneidwerkzeughalterSchneidwerkzeugmutternSchneidwerkzeugstifteSteinabweiserUnterlegscheiben für SchneidwerkzeugLöffelzähne und AdaptersystemeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapterAdapterabdeckungenKastenzähneLippen- und AdapterreparaturnasenSchaufelzähneZahnkupplungenZahnschienenPolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar EckmesserSchneidmesser für KastenmesserSchaber-SchneidwerkzeugSchaber-SchneidwerkzeugSchaberaufzug und AuswerferteileSchaberfräserSchaberschneidmesserSchaufelbodenkanten und -lippenSchaufelbodenkanten und -lippenGegossene LippenGrundkantenbaugruppenGrundmesserSchaufelecken und EckenschutzSchaufelecken und EckenschutzEckenschutz für SchaufelSchaufeleckenSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser und KantenschutzHalbe PfeilsegmenteHalbpfeil-EndstückeHalbpfeil-SchneidmesserLöffel-EckmesserModulare AbdeckungenObere AbdeckungSchaufelnivellierungskantenSchaufelschneidkantensegmenteSchaufelschneidmesserVerschleißklappenSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererSchneidwerkzeug für Aufreißer und VertikutiererAufreißerschäfteAufreißzähneReparaturnasen für AufreißerschäfteRipperschaftschutzVertikutiererstieleVertikutiererzähneSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderSchneidwerkzeug für VerdichtungsräderVerdichterrad-ZahnbasenVerdichterrad-ZahnbaugruppenVerdichterradzähneSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenschneider und SeitenleistenschutzSeitenleistenschutz-ScherblöckeSeitenschneidenschutzSeitenschneiderSeitenwand-VerschleißkappenVerschleißplattenVerschleißplattenBodenkanten-VerschleißplattenFersenplattenHintere Drag BarsLiner-VerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hintenSeitenleisten-VerschleißplattenSkiplattenSohlenplattenVerschleißschutzVerschleißschutzGrundmesserseitenschutzKantenschutzRunder VerschleißschutzSchnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)SchraubenschutzVerschleißblöckeVerschleißbügelVerschleißleistenVerschleißschienenÜberrollbügelWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugWartungswerkzeuge und Messgeräte für SchneidwerkzeugMessgeräte für SchneidwerkzeugWerkzeuge für die Wartung von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugWerkzeuge zum Pflastern von SchneidwerkzeugPflaster-AbziehplattenPflasterfräserWerkstattmaterialienWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere WerkstattprodukteHausmeisterprodukteVorhängeschlösserWerkstattleiternBatteriepflegeausrüstungBänderLackeMetallarbeitenMetallarbeitenMetallreparaturZerspanungProbenentnahmeausrüstungPumpenSchleifmittelSchleifmittelAndere SchleifmittelScheibenSchleifbürstenSchleifscheibenTücher und WischtücherVerpackungsmaterial und -ZubehörWerkstatt-BodenmattenWerkstatt-SicherheitsmaterialienWerkstatt-SicherheitsmaterialienAbsorptionsmittel und ÜberlaufsätzePersönliche SchutzausrüstungVerunreinigungsschutzWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteWerkstattbeleuchtung und ElektroprodukteAndere ElektroprodukteArbeitsscheinwerfer und VerlängerungskabelTaschenlampen und BatterienWerkzeugeWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDruckluftwerkzeugeHandwerkzeugeHämmer und GleithämmerMeißel und AhlenRatschen und AufsätzeSchmierpressenSchraubendreherSchraubenschlüsselStemmeisenWasserwaagen, Messgeräte und AnzeigenWerkzeugkästenWerkzeugsätzeZangenBestelloptionenOptionen für selbst ausgeführte WartungsarbeitenCat Reman-ProdukteSätze für die planmäßige WartungCat® Merchandise