StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeSätzeDichtungssätze9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeSätzeDichtungssätze
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung

Cat® Die verwendete Gummilippendichtung mit einer Querschnittshöhe von 7,92 mm hält die Schmierstoffe zurück und vermeidet Verunreinigungen

Marke: Cat

Produktbilder
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung
9J-7814: 36,50 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung

Cat® Die verwendete Gummilippendichtung mit einer Querschnittshöhe von 7,92 mm hält die Schmierstoffe zurück und vermeidet Verunreinigungen
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
Listen sind standardmäßig privat. Setzen Sie sie auf "Öffentlich", um sie mit anderen Mitgliedern in Ihrer Organisation gemeinsam zu nutzen.
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
Lippendichtringe werden in rotierenden Anwendungen verwendet, um Öl in der Maschine zurückzuhalten und die Maschine vor externen Schmutzstoffen zu schützen. Spezielle Designs bieten eine lange, zuverlässige Lebensdauer der Dichtung und zusätzlichen Schutz inanspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:
• Dichtungsmaterial: Fluorelastomer
• Durchmesser der Bohrung: 50,8 mm (2 Zoll)
• Wellendurchmesser: 36,5 mm (1,44")
•Außendurchmesser: 50,95 mm (2,01 Zoll)
• Breite der Dichtung: 7,92 mm (0,31 Zoll)

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Lippendichtringe werden in rotierenden Anwendungen verwendet, um Öl in der Maschine zurückzuhalten und die Maschine vor externen Schmutzstoffen zu schützen. Spezielle Designs bieten eine lange, zuverlässige Lebensdauer der Dichtung und zusätzlichen Schutz inanspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:
• Dichtungsmaterial: Fluorelastomer
• Durchmesser der Bohrung: 50,8 mm (2 Zoll)
• Wellendurchmesser: 36,5 mm (1,44")
•Außendurchmesser: 50,95 mm (2,01 Zoll)
• Breite der Dichtung: 7,92 mm (0,31 Zoll)

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Materialbeschreibung: Fluoroelastomer
Bohrungsdurchmesser (mm): 50,8
Wellendurchmesser (mm): 36,5
Außendurchmesser (mm): 50,95
Breite (mm): 7,92
Bohrungsdurchmesser ('): 2,000
Wellendurchmesser ('): 1,437
Außendurchmesser ('): 2,005
Breite ('): 0,311
Material: Plastic Plastic,Stainless Steel,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
MaßeinheitUSMetrisch
Materialbeschreibung: Fluoroelastomer
Bohrungsdurchmesser (mm): 50,8
Wellendurchmesser (mm): 36,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Wheel Tractor
623B623E615611613C II615C615C II613C
Wheel Tractor-Scraper
613G
Hydraulic Control
163183B153
Track Loader
963973953C955K955L
Soil Compactor
825H825G825C815F II815815B815F825G II
Wheel Dozer
844814B824H824G824C814F II814F824G II844H844K
Landfill Compactor
826G II816F II816826C826G826H816B816F
Winch
59N59L58L58
Motor Grader
12G120G140G130G
Wheel Loader
960F950B/950E950B950E950F936E936F930936G936950930R930T950F II
Track-Type Tractor
D8LD9N
Articulated Truck
D400ED250BD400DD25DD25CD350ED350DD350CD35HPD30CD30DD35CD400D300BD40D
Ripper
98
Pipelayer
572G594H594
Excavator
215B215C215
Bulldozer
8A8S8U9U8159SU
Ripper Scarifier
12G130G140G
Mehr anzeigen
Wheel Tractor
623B623E615611613C II615C615C II613C
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 9J-7814
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 9J-7814
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 9J-7814

Beschreibung:
Lippendichtringe werden in rotierenden Anwendungen verwendet, um Öl in der Maschine zurückzuhalten und die Maschine vor externen Schmutzstoffen zu schützen. Spezielle Designs bieten eine lange, zuverlässige Lebensdauer der Dichtung und zusätzlichen Schutz inanspruchsvollen Umgebungen.

Merkmale:
• Dichtungsmaterial: Fluorelastomer
• Durchmesser der Bohrung: 50,8 mm (2 Zoll)
• Wellendurchmesser: 36,5 mm (1,44")
•Außendurchmesser: 50,95 mm (2,01 Zoll)
• Breite der Dichtung: 7,92 mm (0,31 Zoll)

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9J-7814

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Fluoroelastomer
Bohrungsdurchmesser (mm): 50,8
Wellendurchmesser (mm): 36,5
Außendurchmesser (mm): 50,95
Breite (mm): 7,92
Bohrungsdurchmesser ('): 2,000
Wellendurchmesser ('): 1,437
Außendurchmesser ('): 2,005
Breite ('): 0,311
Material: Plastic Plastic,Stainless Steel,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9J-7814

WHEEL TRACTOR

623B 623E 615 611 613C II 615C 615C II 613C

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

HYDRAULIC CONTROL

163 183B 153

TRACK LOADER

963 973 953C 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825H 825G 825C 815F II 815 815B 815F 825G II

WHEEL DOZER

844 814B 824H 824G 824C 814F II 814F 824G II 844H 844K

LANDFILL COMPACTOR

826G II 816F II 816 826C 826G 826H 816B 816F

WINCH

59N 59L 58L 58

MOTOR GRADER

12G 120G 140G 130G

WHEEL LOADER

960F 950B/950E 950B 950E 950F 936E 936F 930 936 G936 950 930R 930T 950F II

TRACK-TYPE TRACTOR

D8L D9N

ARTICULATED TRUCK

D400E D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D D35C D400 D300B D40D

RIPPER

9 8

PIPELAYER

572G 594H 594

EXCAVATOR

215B 215C 215

BULLDOZER

8A 8S 8U 9U 815 9SU

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.