Halbklemme – einzeln
Cat®-Kabelbinder (elektrische Anlage)
Cat® Radioverkabelung zur Übertragung von Audiosignalen und Strom, um das Funktionieren des Radios zu ermöglichen
® Cat Kabelbinder aus Kunststoff
Cat® 202 mm langer Kabelbinder für den Kabelbaum in der Kabine sichert und hält die Kabel organisiert und geschützt
Cat® Stahlantennenstange für Radios
Cat® 2,8 mm Innendurchmesser Hülse für Kabelspleiß
Halbklemme – einzeln
Halbklemme – einzeln
Cat® Thermoschutz Kabelbinder zum Organisieren und Bündeln von Motorkühlmittelsensoren
Cat® Radiolautsprecher für die Fahrerkabine für klare und zuverlässige Audiokommunikation
Cat® Funk-Koaxialkabel der Bedienstation zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen (RF) zwischen Komponenten wie Antennen, Empfängern und Sendern
Kabelbinder
1 - 16 von 227 werden angezeigt.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
1 - 16 von 227 Ergebnisse
1 - 16 von 227 Ergebnisse
Cat
Kopfausführung
Standard
Gurtbreite (mm)
7,6
Standardfarbe
Erdgas
Anmerkungen
Gesamtlänge: 387
Paketdurchmesserbereich (mm)
105
Material
Alloy Mixed: Metal,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Cat
Farbe
Schwarz
Kopfausführung
Standard
Höhe (mm)
19,5
Paketdurchmesserbereich (mm)
34
Gurtbreite (mm)
8,0
Gesamtlänge (mm)
200,0
Länge (mm)
200,0
Material-
Nylon,Kunststoff
Gewicht (kg)
0,003
Breite (mm)
20,0
Cat
Kopfausführung
Standard
Gurtbreite (mm)
4,6
Gesamtlänge (mm)
202,0
Paketdurchmesserbereich (mm)
5-50
Materialbeschreibung
Kunststoff (E/TFE)
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Kopfausführung
Doppelt oder zweifach
Gurtbreite (mm)
4,7
Anmerkungen
Gesamtlänge: 397
Paketdurchmesserbereich (mm)
50
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Material-
Kupfer
Länge (mm)
650,0
Gewinde
M5 x 0,8 – 6H
Cat
Kopfausführung
Doppelt oder zweifach
Gurtbreite (mm)
4,6
Anmerkungen
Gesamtlänge: 210
Paketdurchmesserbereich (mm)
19
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Länge (mm)
11,5
Stärke (mm)
1,0
Material
Alloy Copper
Cat
Kopfausführung
Montageloch
Anmerkungen
Gesamtlänge: 165
Paketdurchmesserbereich (mm)
35
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Kopfausführung
Standard
Gurtbreite (mm)
7,6
Anmerkungen
Gesamtlänge: 213
Standardfarbe
Erdgas
Paketdurchmesserbereich (mm)
50
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Kopfausführung
Standard
Gurtbreite (mm)
4,9
Anmerkungen
Gesamtlänge: 170,2
Standardfarbe
Schwarz
Paketdurchmesserbereich (mm)
44,4
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Kopfausführung
Montageloch
Gurtbreite (mm)
7,4
Gesamtlänge (mm)
387,0
Paketdurchmesserbereich (mm)
15-105
Materialbeschreibung
Kunststoff (E/TFE)
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat
Befestigung
Eingelassene Öffnung
Breite (mm)
133,4
Länge (mm)
133,4
Größe (mm)
133
Höhe (mm)
59,0
Durchmesser (mm)
118,0
Frequenz (Hz)
75 bis 20.000
Leistung (W)
60,0
Impedanz (Ohm)
4,0
Anmerkungen
Lautsprecherabdeckung 101-3055 erforderlich
Cat
Anschluss
1/2-20
Länge (mm)
500,0
Höhe (mm)
35,0
Anmerkungen
Radioanschluss zu 90-Grad-Antennenanschluss
Cat
Kopfausführung
Montageloch
Gurtbreite (mm)
5,0
Anmerkungen
Gesamtlänge: 200
Standardfarbe
50
Paketdurchmesserbereich (mm)
50
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Polyamide Plastic