Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
Schlagenergie
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Maschinenklasse
Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Mounting Hole Pattern Size
LG
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.7 in
Schlagfrequenz
500-900 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1775 psi
Minimales Trägergewicht
8000.6 lb
Optimaler Hydraulikstrom
40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
12.4 in
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
53.9 in
Höhe – ohne Werkzeug
39.1 in
Schallpegel
124 dB
Größe der Halterung
Groß
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger, Baggerlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
Schlagenergie
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Maschinenklasse
Minibagger, 6–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Mounting Hole Pattern Size
LG
Durchmesser des Werkzeugschafts
3 in
Schlagfrequenz
400–800 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1704.1 psi
Minimales Trägergewicht
13999.3 lb
Optimaler Hydraulikstrom
50–90 l/min (13,2–23,8 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
12.4 in
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
55.2 in
Höhe – ohne Werkzeug
41.1 in
Schallpegel
129 dB
Größe der Halterung
Groß
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger, Baggerlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
571 lb
Model/Style
B6 Top Mount
Schlagenergie
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Maschinenklasse
Minibagger, 4–9 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader, 415-444 Baggerlader
Mounting Hole Pattern Size
LG
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.7 in
Schlagfrequenz
500-900 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1775 psi
Minimales Trägergewicht
8000.6 lb
Optimaler Hydraulikstrom
40-70 l/min (10,6-18,5 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
12.4 in
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
54.1 in
Höhe – ohne Werkzeug
37.3 in
Schallpegel
128 dB
Größe der Halterung
Groß
Machine Type
Bagger, Baggerlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
357.1 lb
Model/Style
B4s Top Mount
Schlagenergie
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
Maschinenklasse
Minibagger, 2–5 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.1 in
Schlagfrequenz
600-1100 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1491.9 psi
Minimales Trägergewicht
5599.7 lb
Optimaler Hydraulikstrom
25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
11.8 in
Gesamtlänge
13.4 in
Gesamthöhe
47 in
Höhe – ohne Werkzeug
34.1 in
Schallpegel
124 dB
Größe der Halterung
Klein-Mittel
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
257.5 lb
Model/Style
B2s Top Mount
Schlagenergie
213.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
213.9
Maschinenklasse
Minibagger, 1-3 Tonnen
Mounting Hole Pattern Size
SM
Durchmesser des Werkzeugschafts
1.8 in
Schlagfrequenz
700-1200 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1276 psi
Minimales Trägergewicht
3300.3 lb
Optimaler Hydraulikstrom
20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
11.8 in
Gesamtlänge
13.4 in
Gesamthöhe
43 in
Höhe – ohne Werkzeug
31.3 in
Schallpegel
122 dB
Größe der Halterung
Klein-Mittel
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
190.3 lb
Model/Style
B1s Top Mount
Schlagenergie
147.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
147.5
Maschinenklasse
Minibagger, 1–2 Tonnen
Mounting Hole Pattern Size
SM
Durchmesser des Werkzeugschafts
1.6 in
Schlagfrequenz
800-1400 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1276 psi
Minimales Trägergewicht
2420.7 lb
Optimaler Hydraulikstrom
15-25 l/min (4-6,6 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
11.8 in
Gesamtlänge
13.4 in
Gesamthöhe
38.5 in
Höhe – ohne Werkzeug
28.6 in
Schallpegel
118 dB
Größe der Halterung
Klein-Mittel
Sound Suppression
Mit Schalldämmung
Machine Type
Bagger
Schlagwerkzeuge werden verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu zerschlagen.
Cat
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
Gesamtlänge
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
Gewicht
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
Kompatibilität
Hammer B6
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Cat
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
Gewicht
33.1 lb
Machine Class
MHE 5-6 Ton
Gesamtbreite
12.7 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
12.2 in
Bolzendurchmesser
45 mm/45 mm (1,8"/1,8")
Größe der Halterung
Klein-groß
Schlagwerkzeuge werden verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu zerschlagen.
Cat
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.7 in
Hammer Compatibility
B6
Gesamtlänge
27.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
Gewicht
39.7 lb
Weight (lb)
39.7
Kompatibilität
Hammer B6
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
350.5 lb
Model/Style
B4 Top Mount
Schlagenergie
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
Maschinenklasse
Minibagger, 2–5 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader
Mounting Hole Pattern Size
SM-MD
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.1 in
Schlagfrequenz
600-1100 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1491.9 psi
Minimales Trägergewicht
5599.7 lb
Optimaler Hydraulikstrom
25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
11.8 in
Gesamtlänge
13.4 in
Gesamthöhe
46.9 in
Höhe – ohne Werkzeug
32.7 in
Schallpegel
128 dB
Größe der Halterung
Klein-Mittel
Machine Type
Bagger, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Cat
Einsatzgewicht – mit Werkzeug
326.3 lb
Model/Style
B4 Side Mount
Schlagenergie
272.9 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
272.9
Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Mounting Hole Pattern Size
MHE 3-4 Ton
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.1 in
Schlagfrequenz
600-1100 bpm
Minimaler Betriebsdruck
1491.9 psi
Minimales Trägergewicht
6613.9 lb
Optimaler Hydraulikstrom
25-50 l/min (6,6-13,2 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite
10.9 in
Gesamtlänge
18.7 in
Gesamthöhe
46.5 in
Höhe – ohne Werkzeug
32.4 in
Schallpegel
128 dB
Größe der Halterung
Bolzenbefestigung
Machine Type
Bagger
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Cat
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Mounting Hole Pattern Size
SM-LG
Gewicht
326.3 lb
Machine Class
SSL/CTL
Gesamtbreite
49.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Gesamtlänge
14.1 in
Gesamthöhe
21.5 in
Größe der Halterung
Klein-groß
Schlagwerkzeuge werden verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu zerschlagen.
Cat
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.3 in
Hammer Compatibility
H55
Gesamtlänge
21.7 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.3
Gewicht
22 lb
Weight (lb)
22
Kompatibilität
Hammer H55
Schlagwerkzeuge werden verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu zerschlagen.
Cat
Durchmesser des Werkzeugschafts
2.7 in
Hammer Compatibility
H65
Gesamtlänge
25.6 in
Tool Shaft Diameter (in)
2.7
Gewicht
37.5 lb
Weight (lb)
37.5
Kompatibilität
Hammer H65
Schlagwerkzeuge werden verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu zerschlagen.
Cat
Durchmesser des Werkzeugschafts
3 in
Hammer Compatibility
B8
Gesamtlänge
27.4 in
Tool Shaft Diameter (in)
3
Gewicht
46.3 lb
Weight (lb)
46.3
Kompatibilität
Hammer B8
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Cat
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Mounting Hole Pattern Size
LG
Gewicht
149.9 lb
Machine Class
MHE 7-9 Ton
Gesamtbreite
12.4 in
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
Gesamtlänge
17.3 in
Gesamthöhe
10.2 in
Bolzendurchmesser
50 mm/50 mm (2"/2")
Größe der Halterung
Groß
1 - 16 von 136 Ergebnisse
1 - 16 von 136 Ergebnisse