Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
| Gewindegröße (Zoll – Gangzahl) | (ft lb) | Drehmoment (N•m) | Größe |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31 mm |
Cat®-Sechskantkopfschraube
Cat
Schraubenlänge (')
0.984
Schraubenausführung
Sechskantkopfschraube
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
Sechskantschlüsselweite (')
0,63
Material-
Kunststoff Nylon 6, 6/12, 6/6,Niedriglegierter Stahl,Kohlenstoffstahl,Mischlegierung: Metall,Zinklegierung
Materialbeschreibung
Stahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Cat® Der Abstandshalter erleichtert die korrekte Platzierung und erhöht die Wirksamkeit von Flut- und Signalbeleuchtungssystemen
Cat
Typ
Mittlerer Bohrungsschlitz
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Material-
Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Länge (')
1,299
Innendurchmesser (')
0,204
Beschichtung
Zink
Mittelloch-Form
Mit Gewinde
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Cat®-Sechskantkopfschraube
Cat
Schraubenlänge (')
3.15
Schraubenausführung
Sechskantkopfschraube
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
Sechskantschlüsselweite (')
0,51
Material-
Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Materialbeschreibung
Stahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
Schraubengröße (')
0,5511
Material-
Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
Material-
Mischlegierung: Metall
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Kettenschraube
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
Schraubengröße (')
1 1/8
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Kettenendgliedschraube
Cat
Bolt Length (in)
7.205
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
5,118
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
Schraubengröße (')
1,417
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Kettenendgliedschraube
Cat
Bolt Length (in)
6.024
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,937
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
Schraubengröße (')
1,417
Material-
Beschichtungsflüssigkeit,Borstahl
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
Material-
Mischlegierung: Metall
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
Material-
Mischlegierung: Metall
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
1 - 16 von 1200 Ergebnisse
1 - 16 von 1200 Ergebnisse