Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
Findet Anwendung in Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft und wird dort zum Transportieren und Verladen von Gütern und Maschinen eingesetzt.
1 - 5 von 5 Ergebnisse
1 - 5 von 5 Ergebnisse
Cat
Gesamtbreite
25.4 in
Max Load Rating (lb)
4619
Maximale Nennlast
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Maximale waagerechte Reichweite
155.2 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Gewicht
899.5 lb
Gesamthöhe
32.6 in
Ausgefahrene Länge
155.2 in
Eingefahrene Länge
79 in
Anzahl der Einstellungen
3
Länge zwischen den Einstellungen
38.1 in
Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Cat
Gesamtbreite
26 in
Max Load Rating (lb)
4619
Maximale Nennlast
4618.7 lb
Max Horizontal Reach (in)
155
Maximale waagerechte Reichweite
155.2 in
Interface Type
IT Coupler
Gewicht
899.5 lb
Gesamthöhe
32.6 in
Ausgefahrene Länge
155 in
Eingefahrene Länge
79 in
Anzahl der Einstellungen
3
Länge zwischen den Einstellungen
38.1 in
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
Cat
Gesamtbreite
51.8 in
Maximale Nennlast
1999.6 lb
Maximale waagerechte Reichweite
84 in
Gewicht
280 lb
Gesamthöhe
58 in
Eingefahrene Länge
40 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Cat
Gesamtbreite
29.8 in
Max Load Rating (lb)
5362
Maximale Nennlast
5361.6 lb
Max Horizontal Reach (in)
165
Maximale waagerechte Reichweite
165.7 in
Interface Type
Horizontal Pin Lock (Wide)
Gewicht
1075.9 lb
Gesamthöhe
40.8 in
Ausgefahrene Länge
165.5 in
Eingefahrene Länge
102.5 in
Anzahl der Einstellungen
3
Länge zwischen den Einstellungen
31.5 in
Schnittstellentyp
ISO-Schnellwechsler
Cat
Gesamtbreite
26.2 in
Maximale Nennlast
3306.9 lb
Maximale waagerechte Reichweite
76.5 in
Gewicht
513.7 lb
Gesamthöhe
69.8 in
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme