Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.
Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.
Zum Aufreißen des Bodens und Aufnehmen von Trümmern, die dann schnell beseitigt werden können.
Zum Aufreißen des Bodens und Aufnehmen von Trümmern, die dann schnell beseitigt werden können.
Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.
Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.
Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.
Laderrechen sind darauf ausgelegt, Wurzeln aus dem Boden zu ziehen und beim Landroden Äste, Baumstämme oder Wurzeln zu halden.
Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.
Zum Roden und Vorbereiten von Böden für die Feinplanierung im Landschaftsbau.
Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
1 - 16 von 28 Ergebnisse
1 - 16 von 28 Ergebnisse
Cat
Walzenbreite
84 in
Gesamtbreite
93 in
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links
20 Grad
Breite des Rechens bei max. Schwenkwinkel
79 in
Gesamtlänge
60.6 in
Gesamthöhe
33.3 in
Gewicht
1064.8 lb
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom
49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
170–241 bar (2500–3500 psi)
Cat
Walzenbreite
72 in
Gesamtbreite
81 in
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links
20 Grad
Breite des Rechens bei max. Schwenkwinkel
68 in
Gesamtlänge
60.6 in
Gesamthöhe
33.3 in
Gewicht
941.4 lb
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom
49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
170–241 bar (2500–3500 psi)
Cat
Arbeitsbreite
74.1 in
Schaufelinhalt – gestrichen
0.4 yd³
Gewicht
1439.6 lb
Breite des Rechens
65.6 in
Overall Width (in)
78
Gesamtbreite
78.3 in
Höhe
38.9 in
Länge
63.8 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen
19.2 in³/rev
Geschwindigkeit der Antriebswelle
165U/min bei 80l/min (21 US-Gall./min)
Anzahl beschichteter Zinken
444
Gesteinsgrößenbereich
19–152 mm (0,75–6")
Antrieb
Kettenuntersetzung
Antriebskette
#80H
Förderkette
#2060H
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Cat
Arbeitsbreite
62 in
Schaufelinhalt – gestrichen
0.4 yd³
Gewicht
1311.7 lb
Breite des Rechens
54.5 in
Overall Width (in)
66
Gesamtbreite
66.3 in
Höhe
38.9 in
Länge
63.8 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen
19.2 in³/rev
Geschwindigkeit der Antriebswelle
165U/min bei 80l/min (21 US-Gall./min)
Anzahl beschichteter Zinken
372
Gesteinsgrößenbereich
19–152 mm (0,75–6")
Antrieb
Kettenuntersetzung
Antriebskette
#80H
Förderkette
#2060H
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Cat
Breite
106.2 in
Gewicht
2963 lb
Gesamthöhe
65.1 in
Gesamtlänge
47.3 in
Zinkenabstand
13.8 in
Zinkenstärke
0.8 in
Anzahl Zinken
8
Schnittstellentyp
Fusion™
Cat
Breite
92.4 in
Gewicht
4321.1 lb
Gesamthöhe
73.4 in
Gesamtlänge
49.2 in
Zinkenabstand
11.8 in
Zinkenstärke
2 in
Anzahl Zinken
7
Schnittstellentyp
Fusion™
Obere Klemmenart
Doppelte obere Klemme
Erforderliche Hydraulik
3. Funktion
Cat
Breite
120 in
Gewicht
4936.1 lb
Gesamthöhe
73.8 in
Gesamtlänge
41 in
Zinkenabstand
11.8 in
Zinkenstärke
2 in
Anzahl Zinken
9
Schnittstellentyp
Fusion™
Obere Klemmenart
Doppelte obere Klemme
Erforderliche Hydraulik
3. Funktion
Cat
Breite
92.4 in
Gewicht
4620.9 lb
Gesamthöhe
73.4 in
Gesamtlänge
49.2 in
Zinkenabstand
11.8 in
Zinkenstärke
2 in
Anzahl Zinken
7
Schnittstellentyp
Fusion™
Obere Klemmenart
Obere Klemme mit voller Breite
Erforderliche Hydraulik
3. Funktion
Cat
Walzenbreite
72 in
Gesamtbreite
81 in
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links
20 Grad
Breite des Rechens bei max. Schwenkwinkel
68 in
Gesamtlänge
60.6 in
Gesamthöhe
33.3 in
Gewicht
899.5 lb
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Optimaler Hydraulikstrom
49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
170–241 bar (2500–3500 psi)
Cat
Walzenbreite
84 in
Gesamtbreite
93 in
Max. Schwenkwinkel – Rechts oder Links
20 Grad
Breite des Rechens bei max. Schwenkwinkel
79 in
Gesamtlänge
60.6 in
Gesamthöhe
33.3 in
Gewicht
1025.1 lb
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Optimaler Hydraulikstrom
49–87 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
170–241 bar (2500–3500 psi)
Cat
Roller Width
90 in
Overall Width
99 in
Maximum Angle - Right or Left
20 degrees
Raking Width at Maximum Angle
85 in
Overall Length
72.4 in
Overall Height
37.5 in
Weight
1336 lb
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 Pin Electrical
Optimal Hydraulic Flow
49-87 L/min (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
170-241 bar (2500-3500 psi)
Cat
Width
72 in
Height
34.3 in
Weight
1106.3 lb
Maximum Grapple Opening
42.9 in
Minimum Grapple Opening
15.5 in
Length
41.3 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
9
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Width
84.1 in
Height
34.3 in
Weight
1221.6 lb
Maximum Grapple Opening
42.9 in
Minimum Grapple Opening
15.5 in
Length
41.3 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
11
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Width
96.2 in
Height
34.3 in
Weight
1340.6 lb
Maximum Grapple Opening
42.9 in
Minimum Grapple Opening
15.5 in
Length
41.3 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
13
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Width
72 in
Height
33 in
Weight
1101.9 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Minimum Grapple Opening
14 in
Length
43 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
9
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Width
84.1 in
Height
33 in
Weight
1217.2 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Minimum Grapple Opening
14 in
Length
43 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
11
Required Hydraulics
Standard Flow