Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
StartseiteAntriebsstrangBremsen und KomponentenHydraulische Bremsventile235-0251: Druckspeicherfüllventil
StartseiteAntriebsstrangBremsen und KomponentenHydraulische Bremsventile235-0251: Druckspeicherfüllventil
235-0251: Druckspeicherfüllventil

Cat® Druckspeicherfüllventil mit Entlastung für die Verwendung in der Betriebsbremse

Marke: Cat

Produktbilder
235-0251: Druckspeicherfüllventil
235-0251: Druckspeicherfüllventil
235-0251: Druckspeicherfüllventil
235-0251: Druckspeicherfüllventil
235-0251: Druckspeicherfüllventil

Cat® Druckspeicherfüllventil mit Entlastung für die Verwendung in der Betriebsbremse

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 235-0251
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 235-0251

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamthöhe ('): 4,73
Gesamthöhe (mm): 120,2
Gesamtlänge ('): 5,07
Gesamtlänge (mm): 128,9
Gesamtbreite ('): 4,74
Gesamtbreite (mm): 120,4
Temperatur (°C): -40°C bis 100°C
Temperatur (°F): -40 °F bis 212 °F
Gewicht (kg): 4,72
Gewicht (lb): 10,4
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 235-0251

RADDOZER

834G 834H

RADLADER

988G 988H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt