Zeppelin Power Norway

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Registrieren
Zeppelin Power Norway
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteMotorAbgassystemSchalldämpfer354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm
StartseiteMotorAbgassystemSchalldämpfer354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm
354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm

Cat® Schalldämpfer und Konverte für sauberes Emissionsmodul

Marke: Cat

Produktbilder
354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm
354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm
354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm
354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm
354-1292: Schalldämpfer und Konverter, Länge 1026,9mm

Cat® Schalldämpfer und Konverte für sauberes Emissionsmodul

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 354-1292
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 354-1292

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 1.026,9
Länge ('): 40,42
Material-: Edelstahl
Außendurchmesser (mm): 362,2
Gewicht (kg): 44,15
Außendurchmesser ('): 14,25
Gewicht (lb): 43,41
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 354-1292

RADDOZER

844 854 854K 844K

KETTENDOZER

D11T D10T2 D10T D10 D11

LOKOMOTIVMOTOR

C27

RADLADER

990K 992K 990 992

INDUSTRIEMOTOR

C27

MOTORGRADER

24

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6015 6030

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt