Zeppelin Power Norway

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Registrieren
Zeppelin Power Norway
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteMotorSchmiersystemÖlwannen375-7121: Motorölwanne
StartseiteMotorSchmiersystemÖlwannen375-7121: Motorölwanne
375-7121: Motorölwanne

Cat® Motorölwanne speichert und zirkuliert Öl, um die beweglichen Teile des Motors zu schmieren

Marke: Cat

Produktbilder
375-7121: Motorölwanne
375-7121: Motorölwanne
375-7121: Motorölwanne
375-7121: Motorölwanne
375-7121: Motorölwanne

Cat® Motorölwanne speichert und zirkuliert Öl, um die beweglichen Teile des Motors zu schmieren

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 375-7121
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 375-7121

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 800,1
Höhe (mm): 558,8
Länge ('): 31,5
Breite (mm): 622,3
Höhe ('): 22,0
Material: Alloy Aluminum
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 375-7121

MOTOR

C27 INDUSTRIAL

KETTENDOZER

D10N D9L D10R D10T2 D10T

MOTOR - MASCHINE

C27

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6015

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt