Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΕφεδρικοί δακτύλιοι030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΕφεδρικοί δακτύλιοι
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm

Εφεδρικός δακτύλιος

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm
030-0167: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 9,90 mm

Εφεδρικός δακτύλιος
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
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του τετραφθοροαιθυλενίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του τετραφθοροαιθυλενίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Ακτινικό πάχος (mm): 1
Αξονικό πάχος (mm): 1
Τύπος παρεμβύσματος O-Ring: Διαχωρισμός
Περιγραφή υλικού: Το PTFE παρέχει ανώτερη απόδοση σε εφαρμογές αέρα, λαδιού κινητήρα, ντίζελ και ψυκτικού αλλά είναι ευαίσθητο σε βλάβη κατά την εγκατάσταση και ακαθαρσίες. Αποδίδει καλά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.39
Υλικό: PTFE - Πολυτετραφθοροαιθυλένιο
Εσωτερική διάμετρος (mm): 10
Ύψος εγκάρσιας τομής (mm): 1.4
Πλάτος εγκάρσιας τομής (mm): 1.2
Ύψος εγκάρσιας τομής (ίντσες): 0.05
Πλάτος εγκάρσιας τομής (ίντσες): 0.05
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Ακτινικό πάχος (mm): 1
Αξονικό πάχος (mm): 1
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Shovel Logger
345C
Integrated Toolcarrier
IT62GIT12IT24FIT12BIT38HIT14BIT18F
Wheel Tractor-Scraper
627623621627K LRC632623K LRC623K621K627K613G
Off Highway Truck
789G789D796 AC794 AC793D773793F798 AC785D789785793798
Material Handler
MH3295M325D L MH
Winch
53
Rotary Cutter
RC20
Backhoe
D3931
Track-Type Tractor
D6G2 LGPD3C IIID3BD4BD4ED6E SRD3D4E SRD11ND4C IIID5C IIID6G2 XL
Asphalt Paver
BG555EAP-800DAP-800CBG-260DBG-260CAP-600DBG1000EAP-500EAP-655DBG-2455DBG-2455CAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-555EBG-230BG1055EAP-1055BAP-1055DAP-1055E
Marine Engine
C175-16
Track Feller Buncher
TK1051
Mining Excavator
5230B5110B513052305130B
Log Loadr Forst Mach
558
Front Shovel
235C5080
Excavator
330 L345B II349D L320-A L215B325B L320-A S215C320-A N215D336D312C324D375-A L325-A336D2 L322B LN336F XE374F L322N322-A LN349E L325C L225B225D322B322C352F XE VG330B LN321C330D FM345B345C321B345D349F L219D320D2 FM325D L330-A L330 LN352F-VG558320D LRR336D L374D L336F L XE312C L350-A L229D330C FM322-A538325B349D324D L350 L325C349E325D336E H349F352F322B L345B L330-A L231D336F LN XEM325D MH374F345C L325-A L320D RR323D L322 L326D2 L345D L320N336F LNXE320B320C320D235B235C235D320B FM LL320B S320B N320B L345B II MH245D330B330C330D245B390F L320 L336D2 L XEM325D L MH320B U320C L336E LH349F LXE325D FM LL325-A FM L336D2 LXE320D LN340D2 L390F320D L325 LN336E LNH350-A325C FM349E L VG330B L325D FM325B LN349D2323D2 L325 L330C L336D2568 FM320B LU320D FM320B LL330D L322-A L322-A N229225325-A LN329D L324D FM349D2 L235320C FM319C568 FM LL318C322 LN345D L VG320-A219215329D330-A336D2 XE330C LN321D LCR375-A330-A LN245329D2 L322C FM329D2330C MH345C MH
Mobile Hyd Power Unit
352FMHPU390F349D L349E L HVG325D L325C349E345D345C330C349D2345C L
Generator Set
3512C175-20C175-16
Wheel Tractor
621K OEM613C II623H621H627H613C
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
933C963973935C935B939933931943939C953963D963B963K953B931B931C931C II935C II
Petroleum Engine
C175-16
Soil Compactor
825H825G815F II815B815F825G II
Locomotive Engine
C175-16C175-20
Wheel Dozer
814B824H824G814F II814F824G II
Landfill Compactor
826G II816F II826G826H816B816F
Compact Wheel Loader
910F910E910
Wheel Loader
950B950EG910966D966F966E930G930H924F938H918F950B/950E
Challenger
553545
Ripper
953B9639539519433411
Wheeled Excavator
W330BM325C MHW345C MHW345B IIM325B
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C175-16
Truck
793F XQ794 AC793F CMD775F793F OEM775E775D789C789D777C777B789B777D777F769D785789793797795F XQ793D793B793C793F69D773E785G773D797F773F785C785D797B785B795F AC793F AC772770
Quarry Truck
777E775D773E771D
Asphalt Screed
AS2251AS2252CAS4252CAS2302CAS2302AS2301
Logger
322C227
Tractor
784C784B
Bulldozer
11SU4S11U3S3P4A
Προβολή περισσότερων
Shovel Logger
345C
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 030-0167
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό