Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16

Τα μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής Cat® είναι συνδετήρες που παρέχουν ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις λόγω των εξαγωνικών κεφαλών τους

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16
0L-1328: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/4-16

Τα μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής Cat® είναι συνδετήρες που παρέχουν ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις λόγω των εξαγωνικών κεφαλών τους
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 4
Bolt Length (mm): 101.6
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Μήκος λαβής (ίντσες): 2.25
Μήκος λαβής (mm): 57.15
Υλικό: Χάλυβας
Επίστρωση: 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 4
Bolt Length (mm): 101.6
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Power Module
TR43-C18LTR43TR43-E44
Load Haul Dump
R3000HR2900GR2900
Off Highway Truck
789G793D789D793F789793
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
120B12012E140
Track-Type Tractor
D5D4DD4ED4E SR
Stabilizer Mixer
SM-350
Excavator
245
Engine - Generator Set
3508B
Wheel Tractor
651E657E657G
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM500BRM-350BRM-500RM-350
Hydraulic Control
143140
Track Loader
951C951B941B955C941
Soil Compactor
825825H825K825G II
Wheel Dozer
834834G834H834K824H824K824G II824
Landfill Compactor
836826826G II836H836G836K826H826K
Wheel Loader
980 XE982XE980K HLG988 XE986980982988GC986H988986K994992980G II980XE988K XE988G988H988K992B980H980G980L980K980M982 XE982M
Road Reclaimer
RM-350BRM500BRM500
Ripper
4
Industrial Engine
C9.3B
Wheel Scraper
651E657E
Truck
789793F CMD793793F OEM793D793B793C793F789C789D789B793F XQ
Powertrain
TR43M44-C13BTR43E44-C13BL
Bulldozer
8S8U9U9S4A
Προβολή περισσότερων
Power Module
TR43-C18LTR43TR43-E44
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 0L-1328
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 0L-1328
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 0L-1328

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 0L-1328

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 4
Bolt Length (mm): 101.6
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Μήκος λαβής (ίντσες): 2.25
Μήκος λαβής (mm): 57.15
Υλικό: Χάλυβας
Επίστρωση: 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 0L-1328

POWER MODULE

TR43-C18L TR43 TR43-E44

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900G R2900

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 793D 789D 793F 789 793

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

120B 120 12E 140

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D4D D4E D4E SR

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

245

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

WHEEL TRACTOR

651E 657E 657G

ROTARY MIXER

RM500B

RECLAIMER MIXER

RM500B RM-350B RM-500 RM-350

HYDRAULIC CONTROL

143 140

TRACK LOADER

951C 951B 941B 955C 941

SOIL COMPACTOR

825 825H 825K 825G II

WHEEL DOZER

834 834G 834H 834K 824H 824K 824G II 824

LANDFILL COMPACTOR

836 826 826G II 836H 836G 836K 826H 826K

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980K HLG 988 XE 986 980 982 988GC 986H 988 986K 994 992 980G II 980XE 988K XE 988G 988H 988K 992B 980H 980G 980L 980K 980M 982 XE 982M

ROAD RECLAIMER

RM-350B RM500B RM500

RIPPER

4

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3B

WHEEL SCRAPER

651E 657E

TRUCK

789 793F CMD 793 793F OEM 793D 793B 793C 793F 789C 789D 789B 793F XQ

POWERTRAIN

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

BULLDOZER

8S 8U 9U 9S 4A

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό