Αντλία νερού Cat® Reman που χρησιμοποιείται στο σύστημα ψύξης
Μάρκα:
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
Εικόνες Προϊόντος
0R-4680: Αντλία νερού Reman
Αντλία νερού Cat® Reman που χρησιμοποιείται στο σύστημα ψύξης
Μάρκα:
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
Cat Reman water pumps such as part # 0R4680 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes: • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals . • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers. • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs. • Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new. • Cat Water Pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship. • Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application: 3406/3408/3412
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Cat Reman water pumps such as part # 0R4680 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes: • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals . • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers. • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs. • Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new. • Cat Water Pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship. • Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application: 3406/3408/3412
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 203.2
Ύψος (ίντσες): 8
Μήκος (ίντσες): 13.1
Πλάτος (mm): 281.9
Μήκος (mm): 332.7
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 203.2
Ύψος (ίντσες): 8
Μήκος (ίντσες): 13.1
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Pumper
SPS342
Generator
SR5
Power Module
XQG400PM3412
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
24H
Hydraulic Shovel
6030
Track-Type Tractor
D10ND8LD10RD9RD9LD9N
Marine Auxiliary
C32
Marine Engine
C323412C3412E3412D3412
Mining Excavator
5110B
Petroleum Package
TH48-E70CX35-P800
Wheel Tractor
651E657E
Generator Set
3412CC32CG137-12G3412CG3412
Engine
G3412
Petroleum Engine
C323412E
Petroleum Transmission
CX35-P800TH48-E70
Wheel Dozer
844844H
Cold Planer
PR-1000CPR-1000PR-750B
Wheel Loader
992D992C990 II990H990
Engine - Machine
C27
Gen Set Engine
3412POWER SYSG3412C3412C
Industrial Engine
C3234123412E3412C
Truck
775F775E773E773D773F773B
Quarry Truck
775D775B773E
Tractor
772B
Gas Engine
G3412CG137-12
Προβολή περισσότερων
Pumper
SPS342
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 0R-4680
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 0R-4680
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 0R-4680
Cat Reman water pumps such as part # 0R4680 protect the engine by circulating coolant to prevent overheating. Cat Reman water pumps feature polished stainless-steel shafts that resist corrosion, a durable impeller that provides excellent coolant flow, and hardened bearing retainers to improve bearing retention. Each unit features 100% replacement of bearings, and improved oil and coolant seals to help provide longer life. Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.
Attributes: • Durable impeller with excellent coolant flow, and improved oil and coolant seals . • Corrosion resistant stainless-steel shafts and hardened bearing retainers. • You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs. • Cat Reman water pumps provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs with return of a qualifying core, while reducing the impact on the environment compared to buying new. • Cat Water Pumps are covered with a same-as-new, 12-month Caterpillar Limited Warranty 1 against Caterpillar defects in material and/or workmanship. • Cat Reman offers drop-in solution.
1 Warranty can vary by model and application; limitations apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
Recommended Application: 3406/3408/3412
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 0R-4680
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 203.2
Ύψος (ίντσες): 8
Μήκος (ίντσες): 13.1
Πλάτος (mm): 281.9
Μήκος (mm): 332.7
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 0R-4680
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.