Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm

Τσιμούχα συστήματος καυσίμου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm
116-7222: Τσιμούχα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 13,90mm

Τσιμούχα συστήματος καυσίμου
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
Fuel system Seals are specifically designed and manufactured to work in the fuel system. Both O-ring and rectangular cross-section designs are used.

Attributes:
Cat® Fuel System Seals go through additional advanced inspections to ensure reliable performance in this critical application. They are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat fuel systems. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, some seals are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our seal are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Fuel System Seals are used in engine fuel systems.

Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Fuel system Seals are specifically designed and manufactured to work in the fuel system. Both O-ring and rectangular cross-section designs are used.

Attributes:
Cat® Fuel System Seals go through additional advanced inspections to ensure reliable performance in this critical application. They are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat fuel systems. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, some seals are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our seal are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Fuel System Seals are used in engine fuel systems.

Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Επίστρωση: Καμία
Συνολικό μήκος (mm): 14
Εσωτερική διάμετρος (mm): 13.9
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Συνολικό πλάτος (mm): 14
Τύπος παρεμβύσματος O-Ring: Πολύγωνο
Περιγραφή υλικού: Το FKM παρέχει ανώτερη απόδοση στις περισσότερες εφαρμογές όπως αέρα, λάδι κινητήρα, ντίζελ, υδραυλικό λάδι, υγρό αυτόματου σασμάν και biodiesel. Οι περισσότερες συνθέσεις του FKM δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με ψυκτικό/ουρία. Το FKM αποδίδει σε υψηλές θερμοκρασίες και διαθέτει καλή αντοχή στην εκτριβή και την κοπή.
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.08
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.55
Διάμετρος διατομής (mm): 2
Υλικό: FKM - φθοριοελαστομερές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Επίστρωση: Καμία
Συνολικό μήκος (mm): 14
Εσωτερική διάμετρος (mm): 13.9
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Underground Art Truck
AE40AE40 IIAD45AD40
Wheel Tractor
639D633E II631D651B631E631G651E637G657E637D637E633D
Petroleum Engine
3412E
Cold Planer
PM-565PM-565B
Off Highway Truck
773
Wheel Dozer
844834B
Landfill Compactor
836
Motor Grader
24H
Wheel Loader
988B924G988F992D992C988F II990 II990
Track-Type Tractor
D10ND8LD10RD9RD9LD9N
Marine Engine
C30C323412E
Mining Excavator
5110B
Industrial Engine
3412E3408E
Wheel Scraper
651E657E
Quarry Truck
771D771C775D775B773E
Truck
69D775E775D773E773D769D769C773B
Tractor
772B
Προβολή περισσότερων
Underground Art Truck
AE40AE40 IIAD45AD40
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 116-7222
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Αγοράζονται συχνά μαζί
116-7222116-7222
116-7221116-7221
9X-76819X-7681
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
Αγοράζονται συχνά μαζί
116-7222
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
116-7221
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
9X-7681
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
250-0466
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
230-0940
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
2N-7174
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
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό