Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του τετραφθοροαιθυλενίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του τετραφθοροαιθυλενίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 26.2
Ύψος εγκάρσιας τομής (mm): 1.9
Πλάτος εγκάρσιας τομής (mm): 0.6
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Ύψος εγκάρσιας τομής (ίντσες): 0.07
Πλάτος εγκάρσιας τομής (ίντσες): 0.02
Περιγραφή υλικού: Το PTFE παρέχει ανώτερη απόδοση σε εφαρμογές αέρα, λαδιού κινητήρα, ντίζελ και ψυκτικού αλλά είναι ευαίσθητο σε βλάβη κατά την εγκατάσταση και ακαθαρσίες. Αποδίδει καλά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.03
Υλικό: PTFE - Πολυτετραφθοροαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 26.2
Ύψος εγκάρσιας τομής (mm): 1.9
Πλάτος εγκάρσιας τομής (mm): 0.6
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator Set
3512
Wheeled Excavator
W345C MHW345B II
Forestry Products
558568
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Excavator
349 GC336 MHPU352F345B II345D L349349F L349F LXE349D L330D MH349D2 L349D2352350352F-VG355345C L349E L345B II MHFM558330C345D L VG340MHPU336345C MH349E L VG349D352F XE VGFM568330D L349E349F345C345D352 UHD
Material Handler
MH3250MH3260
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG345C336F352FMHPU345C L
Forest Products
OTHER
Προβολή περισσότερων
Generator Set
3512
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 180-7459
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 180-7459
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 180-7459
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του τετραφθοροαιθυλενίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 180-7459
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 26.2
Ύψος εγκάρσιας τομής (mm): 1.9
Πλάτος εγκάρσιας τομής (mm): 0.6
Σημειώσεις: Οι διαστάσεις και οι περιγραφές υλικών παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Το χρώμα μπορεί να διαφέρει από την εικόνα.
Ύψος εγκάρσιας τομής (ίντσες): 0.07
Πλάτος εγκάρσιας τομής (ίντσες): 0.02
Περιγραφή υλικού: Το PTFE παρέχει ανώτερη απόδοση σε εφαρμογές αέρα, λαδιού κινητήρα, ντίζελ και ψυκτικού αλλά είναι ευαίσθητο σε βλάβη κατά την εγκατάσταση και ακαθαρσίες. Αποδίδει καλά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1.03
Υλικό: PTFE - Πολυτετραφθοροαιθυλένιο
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 180-7459
GENERATOR SET
3512
WHEELED EXCAVATOR
W345C MH W345B II
FORESTRY PRODUCTS
558 568
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM
EXCAVATOR
349 GC 336 MHPU 352F 345B II 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 349D2 L 349D2 352 350 352F-VG 355 345C L 349E L 345B II MH FM558 330C 345D L VG 340MHPU 336 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG FM568 330D L 349E 349F 345C 345D 352 UHD
MATERIAL HANDLER
MH3250 MH3260
MOBILE HYD POWER UNIT
349E L HVG 345C 336F 352FMHPU 345C L
FOREST PRODUCTS
OTHER
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Μιλήστε με έναν ειδικό
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.