Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm
1H-5728: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,09 mm

Τσιμουχάκι O-ring
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
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3.53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 63.09
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 2.484
Υλικό: NBR (75),Νιτρίλιο (NBR),NBR - Νιτρίλιο
Material Hardness: 75A
Dash Size: 230
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3.53
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0.139
Εσωτερική διάμετρος (mm): 63.09
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Integrated Toolcarrier
IT62GIT12IT28IT18IT28FIT28BIT62G IIIT18FIT18B
Wheel Tractor-Scraper
657651
Wheel Skidder
508
Mini Hyd Excavator
302.5302.5C
Forestry Products
538FM528FM528 LL
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
215B325B LFM538215C324D324E375-A L315D L333 GC322B LN326D L322N322-A LN225B225D322B322C385C FS324E LN385C L219D365C L MH315C326F L374D L350-A L229D326F322-A538324D L350 L320 GC322B L231DM325D MH324E LE140323D3322 L326D2 L385B385C345D L320D235B235C235D365C L245D245B365B LM325D L MH365C365B390D350-A390D L330B L326 GC326D2326GC320D FM322-A L322-A N229225235326325322 LN219215385C L MH375-A245365B II322C FM324D LNM312M315M318326F LNM320
Wheel Tractor
650B633E II651B651E660B631D631E631C641B666B615613627621623637641651657666623B621B633C657E657B633D657G639D627B637D613C637E
Hydraulic Control
193B191183181173B172173163161143183B153151141140
Track Loader
963983963D963K955H955K955L983B
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
C13C113512C3512B
Soil Compactor
815825C815F
Wheel Dozer
854G854K844H844K844834G834H854814B824C814F814
Landfill Compactor
816826C816B816F
Compact Wheel Loader
910
Telehandler
TH220BTH340B
Wheel Loader
972H988 XE950G962GG926G910988G988HG916988K966CG936966H930G930H966R936E936F962G II928F926E990 II918F950G II988995994990993992916920988K XE926930936950990K990H972G II993K992D992B992C992G992K994F994D994K994H966G II
Soil Stabilizer
SS-250
Articulated Truck
D35HPD30CD30DD35CD250BD25DD25CD350ED350DD350CD300BD400ED400DD400D40D
Grapple-Log Loading
GH52
Wheeled Excavator
M325C MHM318CM322CM318C MHM315CM316CM313C
Industrial Engine
D398D379D398BC11C13D379B
Asphalt Screed
SE50 VT
Wheel Scraper
666B621B657B666657
Quarry Truck
777E775D775B771D771C
Logger
227
Tractor
772B784C772776776D776C776B768C768B
Bulldozer
6814S8258159SU8SU9557SU6SU11SU7S LGP8S8U9U9S10C5A5S6A6S11U7G7A10S7S7U10U8C8A4A
Pumper
SPF343C
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD63AD45
Undercarriage
OEMS
Load Haul Dump
R1700 II
Off Highway Truck
777G777E777
Material Handler
MH3037MH3059
Winch
57H56H5756555859N59L58L
Motor Grader
120G2416163H140H140G130G143H16H16G14G14E12G24M160H160G12F16H NA
Hydraulic Shovel
601560306015B
Track-Type Tractor
D6R IIID6H IID10D6R IID3GD7R SERIESD4GD4ED5BD5GD6DD6RD6TD6HD10ND10RD10TD4E SRD11ND11RD11TD7R XRD6H XLD6H XRD6T LGPD7R LGPD6T LGPPATD6R XLD6T XWD6T XLD7RD7FD7HD8RD8KD8LD8ND8HD6R STDD9RD8R IID9LD9ND6T XL PATD6T XW PATD7R II
Knuckleboom Loader
2484D2384D
Asphalt Paver
AP-800AP-800DAP-800CAP-800BBG-230AP-1000BG-230D
Marine Engine
D379AD379BD397DD364D375DC140D398AD398B
Pipelayer
572R II587T587R578572R561BPL87PL72583R572G583K583H589594H594
Mining Excavator
5230B5110B513052305130B
Expanded Mining Products
LD350
Front Shovel
235C385C50805090B
Vibratory Compactor
CS-553CP-553
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L324D LN
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Ripper Scarifier
140G130G12G16G
Marine Transmission
7271
Road Reclaimer
RR-250
Engine - Machine
C4.4
Ripper
9779637654988D1110
Delimber
PRE426DLK426
Truck
775E775D789C789D777C777B777D777G777F769B769D769C789793797793D793B793C793F773E773D797F785C785D797B773B769773777
Προβολή περισσότερων
Integrated Toolcarrier
IT62GIT12IT28IT18IT28FIT28BIT62G IIIT18FIT18B
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 1H-5728
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε