Αρχική οθόνηΣυνημμέναΈλικες218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΈλικες
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators
218-3198: A23, 3 Ton Mini Excavators

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural and landscaping applications.

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Cat® Augers are used for drilling holes for footings, fencing, signs, trees and shrubs in construction, agricultural, and landscaping applications. They are designed with the right amount of speed and torque for maximum productivity in a broad range of soil types.

Προειδοποίηση:Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® Augers are used for drilling holes for footings, fencing, signs, trees and shrubs in construction, agricultural, and landscaping applications. They are designed with the right amount of speed and torque for maximum productivity in a broad range of soil types.

Προειδοποίηση:Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 2304 N·m
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 1699.3 lb/ft
Drive Method: Gerotor Motor - Direct Drive
Mounting Bracket Design: 3 Ton Mini Excavator Pin On
Required Hydraulics: Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow: 42-83 L/min (11-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-235 bar (2100-3400 psi)
Overall Width - With Bracket: 300 mm
Overall Width - With Bracket: 11.8 in
Overall Length - With Bracket: 282 mm
Overall Length - With Bracket: 11.1 in
Overall Height: 958 mm
Overall Height: 37.7 in
Housing Diameter: 280 mm
Housing Diameter: 11 in
Swing Range (fore/aft): 70 degrees
Swing Range (L/R): 76 degrees
Weight: 264.6 lb
Weight: 120 kg
Motor Displacement: 39 in³
Motor Displacement: 629 cm³
Bit Speed at Maximum Flow: 127 rpm
Hex Output Shaft Size: 2 in
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Cut Diameter: 102-762 mm (4-30 in)
Compatibility: Mini Excavators
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 2304 N·m
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 1699.3 lb/ft
Drive Method: Gerotor Motor - Direct Drive
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR303.5E
Auger
A14BA23
Προβολή περισσότερων
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR303.5E
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 218-3198
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 218-3198
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 218-3198

Cat® Augers are used for drilling holes for footings, fencing, signs, trees and shrubs in construction, agricultural, and landscaping applications. They are designed with the right amount of speed and torque for maximum productivity in a broad range of soil types.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 218-3198

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 2304 N·m
Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 1699.3 lb/ft
Drive Method: Gerotor Motor - Direct Drive
Mounting Bracket Design: 3 Ton Mini Excavator Pin On
Required Hydraulics: Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow: 42-83 L/min (11-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 145-235 bar (2100-3400 psi)
Overall Width - With Bracket: 300 mm
Overall Width - With Bracket: 11.8 in
Overall Length - With Bracket: 282 mm
Overall Length - With Bracket: 11.1 in
Overall Height: 958 mm
Overall Height: 37.7 in
Housing Diameter: 280 mm
Housing Diameter: 11 in
Swing Range (fore/aft): 70 degrees
Swing Range (L/R): 76 degrees
Weight: 264.6 lb
Weight: 120 kg
Motor Displacement: 39 in³
Motor Displacement: 629 cm³
Bit Speed at Maximum Flow: 127 rpm
Hex Output Shaft Size: 2 in
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Cut Diameter: 102-762 mm (4-30 in)
Compatibility: Mini Excavators
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 218-3198

MINI HYD EXCAVATOR

303.5E2 CR 303.5E

AUGER

A14B A23

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
453-8570
453-8570: 490 mm (19 in), 3-4 Ton Mini Excavators
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
282-9315
282-9315: 1400 mm (55 in), 197 L (7 ft3), Pin On
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
388-9663
388-9663: 1200 mm (47 in)
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό