Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΣασμάν και εξαρτήματαΓρανάζια σασμάν276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΣασμάν και εξαρτήματαΓρανάζια σασμάν
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®

Συγκρότημα δακτυλίου γραναζιού Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®
276-6857: Συγκρότημα δακτυλίου Cat®

Συγκρότημα δακτυλίου γραναζιού Cat®

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
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
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and plugs
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 101
• External Spline Number of Teeth: 172
• End 1 Internal Spline Number of Teeth: 100
• End 2 Internal Spline Number of Teeth: 101
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and plugs
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 101
• External Spline Number of Teeth: 172
• End 1 Internal Spline Number of Teeth: 100
• End 2 Internal Spline Number of Teeth: 101
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (mm): 553.61
Εσωτερική διάμετρος (mm): 430.3
Πλάτος (mm): 405.8
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 21.795
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 16.940
Πλάτος (ίντσες): 15.976
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (mm): 553.61
Εσωτερική διάμετρος (mm): 430.3
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Truck
797F797B
Προβολή περισσότερων
Truck
797F797B
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 276-6857
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 276-6857
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 276-6857

Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and plugs
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 101
• External Spline Number of Teeth: 172
• End 1 Internal Spline Number of Teeth: 100
• End 2 Internal Spline Number of Teeth: 101
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 276-6857

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (mm): 553.61
Εσωτερική διάμετρος (mm): 430.3
Πλάτος (mm): 405.8
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 21.795
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 16.940
Πλάτος (ίντσες): 15.976
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 276-6857

TRUCK

797F 797B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό