Αρχική οθόνηΗλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΜπλοκ ακροδεκτών314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A
Αρχική οθόνη
Ηλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΜπλοκ ακροδεκτών
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A

Το μπλοκ ακροδεκτών γρήγορου σφιγκτήρα Cat® με λωρίδα καλωδίων 10mm πληροί την ονομαστική τάση 600V

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A
314-9083: Μπλοκ ακροδεκτών σφιγκτήρα ταχυσύνδεσης 25A

Το μπλοκ ακροδεκτών γρήγορου σφιγκτήρα Cat® με λωρίδα καλωδίων 10mm πληροί την ονομαστική τάση 600V
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
Terminal block used with rail mount systems to provide heavy duty power connection points in AC or DC circuits.

Attributes:
• Feed-through terminal block with 3 connection points
• Voltage: 600 V
• Current Rating: 25 A
• Wire Gauge: 30-12 AWG
• DIN rail mount (35 mm)
• Spring clamp connection

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Terminal block used with rail mount systems to provide heavy duty power connection points in AC or DC circuits.

Attributes:
• Feed-through terminal block with 3 connection points
• Voltage: 600 V
• Current Rating: 25 A
• Wire Gauge: 30-12 AWG
• DIN rail mount (35 mm)
• Spring clamp connection

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 64.1
Ύψος (mm): 38.35
Πλάτος (mm): 5.1
Μήκος (ίντσες): 2.52
Ύψος (ίντσες): 1.51
Πλάτος (ίντσες): 0.20
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 64.1
Ύψος (mm): 38.35
Πλάτος (mm): 5.1
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Truck Engine
G3306
Generator Set
G3520G3516C175-203412G3512C175-16G3508G3516BG3516CG3516EG3516HG3520CG3520B3516C18G3520E3306B3508B3512G3520H3512C3512BSR53508C273412CC32D15003406C3516B GENG3512E3516CG3512H3516BG34123516E
Energy Storage
ECE2000ECE2500ETS1500PGS1260PGS1260 HDECE1500PGS840
Power Module
3516CXQG400PP3516PMG3516PM3508PM3516PM3512C32
Control Panel
EMCP4.4 U
Engine
G3516CG3516HG3520G3520H
Petroleum Engine
3516C3516BC175-163512E3512C
Oem Solutions
3412C
Petroleum Gen Set
3512B3512CC27C32
Gen Set Engine
3408B3408CPOWER SYSG35203516B3508G3508340835123512B3508B3516
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B
Marine Engine
351635123508
Renewable Energy
BDP1000BDP250MTRMCGCTL
Engine - Industrial
3561B
Industrial Engine
35123512B3512C
Excavator
312 GX312 GC
Gas Engine
G3512HG3304G3306G3412G3408CG3408BG3516EG3408G3406G3516CG3512G3516G3508
Engine - Generator Set
3508B
Προβολή περισσότερων
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 314-9083
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 314-9083
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 314-9083

Description:
Terminal block used with rail mount systems to provide heavy duty power connection points in AC or DC circuits.

Attributes:
• Feed-through terminal block with 3 connection points
• Voltage: 600 V
• Current Rating: 25 A
• Wire Gauge: 30-12 AWG
• DIN rail mount (35 mm)
• Spring clamp connection

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες - www.P65Warnings.ca.gov
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 314-9083

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 64.1
Ύψος (mm): 38.35
Πλάτος (mm): 5.1
Μήκος (ίντσες): 2.52
Ύψος (ίντσες): 1.51
Πλάτος (ίντσες): 0.20
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 314-9083

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

G3306

GENERATOR SET

G3520 G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B SR5 3508 C27 3412C C32 D1500 3406C 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B G3412 3516E

ENERGY STORAGE

ECE2000 ECE2500 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD ECE1500 PGS840

POWER MODULE

3516C XQG400 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 C32

CONTROL PANEL

EMCP4.4 U

ENGINE

G3516C G3516H G3520 G3520H

PETROLEUM ENGINE

3516C 3516B C175-16 3512E 3512C

OEM SOLUTIONS

3412C

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C C27 C32

GEN SET ENGINE

3408B 3408C POWER SYS G3520 3516B 3508 G3508 3408 3512 3512B 3508B 3516

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

MARINE ENGINE

3516 3512 3508

RENEWABLE ENERGY

BDP1000 BDP250 MTRMCGCTL

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B

INDUSTRIAL ENGINE

3512 3512B 3512C

EXCAVATOR

312 GX 312 GC

GAS ENGINE

G3512H G3304 G3306 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό