NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Επιλογή εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΔομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΔεξαμενές και εξαρτήματαΜετρητέςΒυθομετρικές ράβδοι334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm
Αρχική οθόνη
Δομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΔεξαμενές και εξαρτήματαΜετρητέςΒυθομετρικές ράβδοι
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm

Δείκτης στάθμης λαδιού (βυθομετρική ράβδος) Cat® μήκους 958 mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm
334-5274: Μετρητής στάθμης λαδιού μήκους 958 mm

Δείκτης στάθμης λαδιού (βυθομετρική ράβδος) Cat® μήκους 958 mm

Μάρκα: Cat

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Αποθήκευση στη λίστα

Λεπτομέρειες λίστας & ρυθμίσεις
Συνεργαζόμενος Εξοπλισμός (Προαιρετικά)
Δεν έχετε συσχετίσει εξοπλισμό με τον λογαριασμό σας. Προσθέστε εξοπλισμό με επίσκεψη στη σελίδα Ο εξοπλισμός μου.

Ορατότητα
Οι λίστες είναι ιδιωτικές από προεπιλογή. Ορίστε ως δημόσιο για κοινή χρήση με μέλη στον οργανισμό σας.
Δημόσια

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:

.csv (δείγμα),

.xlsx (δείγμα).

Περιήγηση
Δημιουργία και αποθήκευσηΑκύρωση
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The Oil Level Gauge (Dipstick) has a ring or handle at one end for easy insertion and removal from the engine. The other end is marked with indicators that show the minimum and maximum oil levels. It has additional markings that indicate the optimal oil level for the engine under certain conditions, such as when the engine is hot or cold. It is inserted into the engine's oil reservoir or oil pan and then removed. The oil on the dipstick is then checked against the markings to determine if the oil level is within the recommended range. If the oil level is low, additional oil can be added until it reaches the optimal level.

Attributes:
• Compatible with all types of oil used in the engine.
• Provide accurate readings of the oil level in the engine.

Applications:
The Oil Level Gauge (Dipstick) is found in the engines of cars, trucks, and other motor vehicles to check and maintain the proper oil level.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

The Oil Level Gauge (Dipstick) has a ring or handle at one end for easy insertion and removal from the engine. The other end is marked with indicators that show the minimum and maximum oil levels. It has additional markings that indicate the optimal oil level for the engine under certain conditions, such as when the engine is hot or cold. It is inserted into the engine's oil reservoir or oil pan and then removed. The oil on the dipstick is then checked against the markings to determine if the oil level is within the recommended range. If the oil level is low, additional oil can be added until it reaches the optimal level.

Attributes:
• Compatible with all types of oil used in the engine.
• Provide accurate readings of the oil level in the engine.

Applications:
The Oil Level Gauge (Dipstick) is found in the engines of cars, trucks, and other motor vehicles to check and maintain the proper oil level.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος λεπίδας (ίντσες): 36
Μήκος λεπίδας (mm): 914,4
Διάμετρος (ίντσες): 0,375 (σωλήνας πλήρωσης),0,2
Διάμετρος (mm): 9,52 (σωλήνας πλήρωσης),5
Συνολικό μήκος (ίντσες): 37,73
Συνολικό μήκος (mm): 958,4
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Polyester Rubber
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μήκος λεπίδας (ίντσες): 36
Μήκος λεπίδας (mm): 914,4
Διάμετρος (ίντσες): 0,375 (σωλήνας πλήρωσης),0,2
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Integrated Toolcarrier
IT38G II
Wheel Loader
950G II962G II938G II
Προβολή περισσότερων
Integrated Toolcarrier
IT38G II
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 334-5274
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Αγοράζονται συχνά μαζί
334-5274334-5274
225-1460225-1460
1R-18071R-1807
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
Αγοράζονται συχνά μαζί
334-5274
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Αυτό το εξάρτημα:
225-1460: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑ
225-1460
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
1R-1807
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Αυτό το εξάρτημα:
1R-0762: ΦΙΛΤΡΟ A-ΚΑΥΣΙΜΟ
1R-0762
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Αυτό το εξάρτημα:
326-1644: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
326-1644
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
3J-1907
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 334-5274
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 334-5274

The Oil Level Gauge (Dipstick) has a ring or handle at one end for easy insertion and removal from the engine. The other end is marked with indicators that show the minimum and maximum oil levels. It has additional markings that indicate the optimal oil level for the engine under certain conditions, such as when the engine is hot or cold. It is inserted into the engine's oil reservoir or oil pan and then removed. The oil on the dipstick is then checked against the markings to determine if the oil level is within the recommended range. If the oil level is low, additional oil can be added until it reaches the optimal level.

Attributes:
• Compatible with all types of oil used in the engine.
• Provide accurate readings of the oil level in the engine.

Applications:
The Oil Level Gauge (Dipstick) is found in the engines of cars, trucks, and other motor vehicles to check and maintain the proper oil level.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 334-5274

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος λεπίδας (ίντσες): 36
Μήκος λεπίδας (mm): 914,4
Διάμετρος (ίντσες): 0,375 (σωλήνας πλήρωσης),0,2
Διάμετρος (mm): 9,52 (σωλήνας πλήρωσης),5
Συνολικό μήκος (ίντσες): 37,73
Συνολικό μήκος (mm): 958,4
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Polyester Rubber
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 334-5274

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G II

WHEEL LOADER

950G II 962G II 938G II

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό