Βαλβίδα πλήρωσης ρυθμιστή τάνυσης ερπυστριών Cat® που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης και της θέσης των ερπυστριών, βελτιστοποιώντας τη σταθερότητα και την απόδοση
Μάρκα: Cat
Εικόνες Προϊόντος
357-7540: Βαλβίδα πλήρωσης ρυθμιστή ερπύστριας
Βαλβίδα πλήρωσης ρυθμιστή τάνυσης ερπυστριών Cat® που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης και της θέσης των ερπυστριών, βελτιστοποιώντας τη σταθερότητα και την απόδοση
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
360-2292 : Ρυθμιστής βαλβίδας πλήρωσης
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: Cat® Grease Zerk Fittings are held to the highest standards of quality, reliability and durability. These grease fittings are manufactured to exacting tolerances to ensure secure connections with grease guns and reliable performance of the internal ball check valve. This will prevent contaminants from entering the machine’s lubrication system. Each Cat Grease Zerk Fitting is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Compatible with industry standard grease gun filling tips • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts • The image provided is for reference only. Grease Zerk fitting construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Grease Zerk fittings are designed to be the fill point for grease lubrication systems when performing regular machine maintenance. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat® Grease Zerk Fittings are held to the highest standards of quality, reliability and durability. These grease fittings are manufactured to exacting tolerances to ensure secure connections with grease guns and reliable performance of the internal ball check valve. This will prevent contaminants from entering the machine’s lubrication system. Each Cat Grease Zerk Fitting is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Compatible with industry standard grease gun filling tips • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts • The image provided is for reference only. Grease Zerk fitting construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Grease Zerk fittings are designed to be the fill point for grease lubrication systems when performing regular machine maintenance. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Cat® Grease Zerk Fittings are held to the highest standards of quality, reliability and durability. These grease fittings are manufactured to exacting tolerances to ensure secure connections with grease guns and reliable performance of the internal ball check valve. This will prevent contaminants from entering the machine’s lubrication system. Each Cat Grease Zerk Fitting is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Compatible with industry standard grease gun filling tips • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts • The image provided is for reference only. Grease Zerk fitting construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Grease Zerk fittings are designed to be the fill point for grease lubrication systems when performing regular machine maintenance. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του καδμίου, το οποίο είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 357-7540
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 2.6
Πλάτος (mm): 24.994
Ύψος (mm): 24.994
Ύψος (ίντσες): 1
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Μήκος (mm): 64.999
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 357-7540
UNDERCARRIAGE
OEMS
GENERATOR SET
3508 3512 3512B
SHOVEL LOGGER
345C
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM 320E 330F OEM
MATERIAL HANDLER
MH3295
ROTARY DRILL
MD6250
MINI HYD EXCAVATOR
308E SR 308E CR 307E2 307D 307C 307E 308E2SR 308E2CR 308E 308D 308C 307 308E2 SR 308E2 CR 308E2
336E LN 311D LRR 316F L 320C L 345B II 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 325B L 336D2 LXE 312E 323F SA 312F 320D LN 336D 312C 324D 336E 312D 324E 336F 375-A L 315D L 320D2 320D3 336D2 L 314D CR 326D L 340D2 L 312F GC 335F 323F 336F XE 374F L 313D2 GC 311C 323D 390D 390F 320D L 349E L 330D2 336E LNH 320D FM RR 350-A 325C L 322C 390D L 336D LN 319D LN 325C FM 323D LN 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330B L 330B LN 321C 330D FM 345B 345C 345D 320E L 548 320D2 GC 325D FM 349F L 325B LN 385C L 320D2 FM 325D L 320D GC 326D2 349D2 319D L 352F-VG 323D2 L 558 320D LRR 365C L MH 315C 330C L 326F L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 336F L XE 312C L 568 FM 313D2-GC 313D2 323E LN 350-A L 314E CR 320D FM 330C FM 314C 326F 313D2 LGP 538 349D 330F LN 324D L 330D L 313F 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 313D 320E RR 325F 312D2 312D2 GC 318E L 352F 312D L 340F 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 330D MH 328D LCR 329D LN 314D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 352 325F LCR 323F LN 319D 330D LN 318D2 L 320C FM 319C 324E L 336F L 568 FM LL 318F L 374F 312E L 345C L 318C 329E L 323D SA 320D RR 345D L VG 336D2 GC 340D L 323D L 313F L 330D2 L 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385B 385C 318D2 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 313F GC 330C LN 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 325D MH 313F LGC 336F LN 329E LN 385C L MH 321D LCR 323E SA 320E LN 375-A 320B S 330F 320B L 316E L 315F LCR 345B II MH 365B II 329D2 L 322C FM 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 329D2 323F L 336D2 L XE 330C MH 365B L 345C MH 365C 326F LN 365B
VIBRATORY COMPACTOR
CB-536D
MOBILE HYD POWER UNIT
329D L 336FMHPU 385C 340D2 L 336D L 365C L 349E L HVG 325D L 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 323F OEM 390F 345C 336E HVG 330D 324D LN 330FMHPU 385C L 345C L
Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
Αυτό το εξάρτημα:357-7540: Βαλβίδα πλήρωσης ρυθμιστή ερπύστριας
Βαλβίδα πλήρωσης ρυθμιστή τάνυσης ερπυστριών Cat® που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης και της θέσης των ερπυστριών, βελτιστοποιώντας τη σταθερότητα και την απόδοση
Αυτό το εξάρτημα:360-2292: Ρυθμιστής βαλβίδας πλήρωσης
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.